Elevación segura con solo presionar un botón

JW Winco ha incorporado a su gama de productos pasadores de elevación roscados autoajustables para elevar, fijar y transportar equipos. Los nuevos pasadores de elevación roscados pueden insertarse rápidamente como mecanismo de elevación y retirarse con la misma facilidad, con solo presionar un botón, en cualquier lugar en el que haya un agujero roscado en las piezas de trabajo, los dispositivos o los componentes del sistema. Estos nuevos pasadores son una alternativa más rápida y práctica que los cáncamos, los aros de carga y los ojales soldados.

Los nuevos pasadores de elevación roscados GN 1133 y GN 1135 funcionan de manera similar a los pasadores de elevación GN 1130, que han sido un producto popular de JW Winco durante años. Cada uno de estos nuevos pasadores está fijado por cuatro elementos roscados con muelle (en lugar de bolas). Al presionar el botón de aluminio accionado por muelle, los elementos se retraen en el pasador para poder introducirlo en un orificio roscado. Una vez que se libera el botón, los elementos encajan con el roscado. Este encaje permite que los pasadores admitan fuerzas axiales significativamente mayores que los pasadores de fijación con bola. Para retirar el pasador del componente, se presiona el botón una vez más.

El grillete resulta adecuado para sujetar equipos de elevación típicos, como cadenas o eslingas, y todas las versiones pueden girar 180 grados. En la pieza estándar GN 1135 de JW Winco, el grillete tiene además un cojinete giratorio que le permite admitir fuerzas en cualquier sentido sin que el pasador se mueva dentro de la rosca de soporte. La pieza estándar GN 1135 puede ser reconocida por el cojinete en forma de aro y la cabeza del pasador con forma ergonómica. Todas las versiones tiene además una barra de seguridad para evitar presionar accidentalmente el botón cargado con muelle. Los pasadores de elevación roscados están disponibles en acero y acero inoxidable y en ocho tamaños de rosca desde ½ x 13 hasta 1 x 8 pulgadas y M8 hasta M20 métricas, cada uno en una longitud de entre 0,472 y 0,866 pulgadas (12 y 22 mm).

www.jwwinco.mx

Atrás

Productos nuevos

¿Usted conoce nuestros productos, pero está buscando productos nuevos y nuevas adiciones a nuestra gama de productos?

Vaya a Productos nuevos