Rodillos guía de alta precisión

Puede parecer poco llamativos, pero su gama de aplicaciones es enorme: los rodillos guía con cojinetes de bolas consiguen movimiento suaves y dinámicos. JW Winco está fijando nuevos estándares con la generación de rodillos guía GN 753.1.

Los rodillos guía pueden parecer piezas sencillas y estándar, pero estos rodillos con cojinetes de bolas tienen una demanda excepcionalmente alta. Teniendo en cuenta su papel central en una amplia gama de aplicaciones, JW Winco ha ampliado su oferta de rodillos guía de manera que incluya la pieza estándar GN 753.1. Con su diseño totalmente nuevo, estos rodillos guía tienen un cojinete especial de bolas de ranura profunda de acero endurecido para cojinetes. Están disponibles en seis tamaños, con un diámetro externo de 0,866 a 1,969 pulgadas (22 a 50 mm). El cojinete tiene lubricación permanente y un sello tradicional 2Z como protección contra el polvo y la suciedad. En otras palabras, el cojinete está cubierto en ambos lados por discos de metal.

La pista exterior del cojinete de bolas se incrusta en el plástico POM del rodillo guía durante el proceso de moldeo. Cada rodillo se mecaniza según dimensiones precisas para lograr una excentricidad exacta, lo que posibilita obtener la forma cilíndrica y convexa de la superficie de rodamiento. Las superficies de rodadura convexas compensan los errores de alineación evitando que se desplacen sobre esquinas o bordes.

Los rodillos pueden fijarse con el orificio liso de la pista interior del cojinete usando un típico tornillo de cabeza hueca, tornillos con resalto o con un pasador remachado permanentemente, diseñado con rosca macho o hembra Ambos tipos de pasadores están equipados con accionamientos Torx para garantizar una transferencia óptima del par de apriete.

La versión de rodillo más pequeña puede aceptar cargas radiales dinámicas de hasta 400 newtons, mientras que el rodillo más grande admite cargas de hasta 1500 newtons. Todos los rodillos están diseñados para un rendimiento de por vida de 656 167 pies (200 000 metros) y velocidades de 1,3 pies por segundo (0,4 metros por segundo).

Para conocer más detalles sobre las piezas estándar de JW Winco, visite: www.jwwinco.com.

Atrás

Productos nuevos

¿Usted conoce nuestros productos, pero está buscando productos nuevos y nuevas adiciones a nuestra gama de productos?

Vaya a Productos nuevos