GN 111 Cadenas de bolas Latón, con 2 llaveros

Foto

GN 111 Cadenas de bolas de latón, con 2 llaveros

Descripción del producto

Información

Las cadenas de bolas GN 111 se utilizan principalmente en conexión con pasadores de fijación con bolas y pasadores de liberación rápida.

Las cadenas de bolas se caracterizan por no tener rigidez debido a su estructura.

Los llaveros se suministran desmontados. Ambos anillos tienen el mismo Ø d1.

Los valores de carga proporcionados en la tabla son valores guía no vinculantes y descartan cualquier responsabilidad.

Adecuados para pasadores de fijación con bolas y pasadores de liberación rápida:

*
- GN 113.11, GN 113.12
para Ø de perno 5, 6 mm
- GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10, GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6
para Ø de perno 5, 6, 8 mm
- GN 113.5, GN 113.6, GN 114.2, GN 114.3, GN 114.6, GN 124.1, GN 124.2
para todos los pernos

**
- GN 113.11, GN 113.12, GN 314
para Ø de perno 8, 10, 12 mm
- GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10, GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6
para Ø de perno 10, 12, 16, 20, 25 mm

***
- GN 113.11, GN 113.12, GN 314
para Ø de perno 16, 20, 25 mm

Especificación

Cadena de bolas
Latón, niquelado


Llaveros
Acero inoxidable AISI 301


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 111 Cadenas de bolas de latón, con 2 llaveros boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Longitud l  ±0.12d1d2Carga estática ≈
Con llavero

Sin llavero
7.870.550.0411.24 lbf (50 N)40.47 lbf (180 N)
7.870.710.0520.23 lbf (90 N)40.47 lbf (180 N)
7.870.940.0622.48 lbf (100 N)40.47 lbf (180 N)
7.871.180.0726.98 lbf (120 N)40.47 lbf (180 N)
12.600.550.0411.24 lbf (50 N)40.47 lbf (180 N)
12.600.710.0520.23 lbf (90 N)40.47 lbf (180 N)
12.600.940.0622.48 lbf (100 N)40.47 lbf (180 N)
12.601.180.0726.98 lbf (120 N)40.47 lbf (180 N)
19.690.550.0411.24 lbf (50 N)40.47 lbf (180 N)
19.690.710.0520.23 lbf (90 N)40.47 lbf (180 N)
19.690.940.0622.48 lbf (100 N)40.47 lbf (180 N)
19.691.180.0726.98 lbf (120 N)40.47 lbf (180 N)
39.370.550.0411.24 lbf (50 N)40.47 lbf (180 N)
39.370.710.0520.23 lbf (90 N)40.47 lbf (180 N)
39.370.940.0622.48 lbf (100 N)40.47 lbf (180 N)
39.371.180.0726.98 lbf (120 N)40.47 lbf (180 N)

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Longitud l
Diámetro d1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$2.23
In Stock: 90
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$2.23
100249$2.05
250499$1.86
≥ 500$1.67
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.015 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».