Cerrojos de leva, cierres de leva sin función de sujeción

Cerrojos de leva

Los cerrojos de leva cierran puertas y cubiertas con un giro de 90° del elemento de accionamiento, que coloca un brazo de pestillo detrás del marco. Angled edges on the latch element make the locking easier. Dependiendo de los requisitos, se pueden seleccionar varios tipos de cierres y pestillos giratorios.

Cierres de leva

Los cierres de leva proporcionan un giro suave y un funcionamiento de bloqueo para puertas y cajones. Tanto los cierres de leva como las cerraduras de leva están disponibles en acero y acero inoxidable.
Filtrar productos.
Productos Nuevos
Material
Accionamiento
Familia de productos