Soportes de nivelación y pies de nivelación para varias aplicaciones

Los pies de nivelación, también llamados pies de máquinas, se usan para soportar y estabilizar máquinas y sistemas. Generalmente constan de una placa de pie y un espárrago roscado, y están disponibles en diseño rígido o como pies articulados para suelos que no sean perfectamente nivelados.

Aplicaciones de los pies de nivelación

Los pies de nivelación se usan para estabilizar máquinas, sistemas y equipos en cualquier suelo. Crean un espacio entre la superficie de apoyo y la carcasa o el marco. Las placas de pie están diseñadas para evitar dañar las cubiertas delicadas del suelo. Además, los diseños habituales presentan capas protectoras o inserciones de caucho.

Gran selección de pies de nivelación

Winco ofrece pies de nivelación como elementos normalizados en muchas versiones diferentes para múltiples aplicaciones:
  • Con amortiguación de vibraciones
  • Los pies de máquinas con amortiguación de vibraciones son especialmente apropiados para equipos de medición muy sensibles o para máquinas que produzcan grandes niveles de vibración.

  • Con argollas de fijación
  • Los pies de nivelación con argollas de fijación tienen una placa de apoyo extendida con uno o más orificios. Los orificios prefabricados permiten sujetar los pies de máquina a la superficie de apoyo.

  • Para aplicaciones higiénicas
  • Los pies de nivelación para aplicaciones higiénicas están hechos de acero inoxidable con torneado de precisión y anticorrosión. Están disponibles en diseños certificados conforme a las directrices EHEDG y 3A.

Filtrar productos.
Sistema de medida
Material
Diámetro del pie (de - a) Diámetro del pie
Rosca (de - a) Rosca
Longitud del espárrago (de - a) Longitud del espárrago
Familia de productos