Amortiguar suavemente los impactos con soportes de absorción de vibración / topes de caucho

Los soportes de absorción de vibración y topes de caucho son adecuados para motores, compresores y bombas con cojinetes elásticos, o se utilizan como amortiguadores de parada de extremo en la automatización y el transporte. Amortiguan, re-ducen el sonido y absorben la energía cinética para evitar daños provocados por fuertes vibraciones.

Materiales utilizados en los soportes de absorción de vibración

Los soportes de absorción de vibración se fabrican siempre con un elemento de elastómero. Están hechos de caucho natural (NR), goma acrilonitrilobutadieno (NBR) o goma de silicona resistente a la temperatura y ventajosa higiénicamente. El elemento de elastómero está conectado por uno o ambos lados con una arandela de retención o casquillos y espárragos roscados con placa de cubierta. Los elementos de elastómero y las piezas metálicas están firmemente unidos mediante vulcanizado.
Las arandelas de retención, los casquillos y los espárragos roscados con placa de cubierta están hechos de acero zincado o acero inoxidable.

Unión de los soportes de absorción de vibración

Para montar los soportes de absorción de vibración están disponibles las siguientes opciones de unión:
  • Soportes de absorción de vibración con arandelas de retención para el montaje con cualquier espárrago y tuerca, es decir, para atornillar
  • Soportes de absorción de vibración con casquillos roscados con rosca hembra para el montaje con espárragos de cualquier longitud de sujeción
  • Soportes de absorción de vibración con espárragos roscados para un montaje sencillo con tuercas para longitudes de sujeción más cortas

Tipos de amortiguadores de caucho

Winco ofrece los siguientes tipos de amortiguadores de caucho y de elastómero:
  • Cilíndricos
  • Parabólicos
  • Cónicos
  • Con orificio cónico
Los soportes de absorción de vibración cilíndricos son extremadamente versátiles, duraderos y de uso muy extendido
Los soportes de absorción de vibración parabólicos son el amortiguador de impactos ideal por su forma especial. La forma parabólica de estos amortiguadores de caucho genera características de muelle progresivas, lo que les permite absorber muy suavemente los efectos del impacto.
Los soportes de absorción de vibración cónicos son también muy versátiles y duraderos y se utilizan a menudo como pies de caucho para dispositivos.
Los soportes de absorción de vibración con orificio cónico absorben mejor las fuerzas laterales que los amortiguadores de caucho cilíndricos. Además, el caucho no se hincha más allá del diámetro nominal cuando se somete a cargas compresivas.

Compra de soportes de absorción de vibración en Winco

Winco ofrece una gran variedad de tipos de amortiguadores diferentes como piezas estándar. Están disponibles con agujero roscado o espárrago roscado, de M3 a M16. Las formas más comunes están disponibles en existencias en 3 niveles de dureza Shore (40, 55 y 70 Shore). Además de los amortiguadores de caucho negros, Winco también ofrece amortiguadores de caucho de color gris como estándar o bajo pedido. Con los amortiguadores grises se evita de forma eficaz la descoloración por abrasión.
Filtrar productos.
Sistema de medida
Material
Rosca (de - a) Rosca
Orificio (de - a) Orificio
Longitud del espárrago (de - a) Longitud del espárrago