EN 192.9Abrazaderas para conectores en ángulo en TPlástico
Foto
Original design code: TCC-TS / TCC-TS-VD
Color: V - Azul, RAL 5005, acabado mate
FDA
La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) es una agencia federal del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, uno de los departamentos ejecutivos de dicho país. Esta agencia es responsable de, entre otros, la seguridad alimentaria. La FDA tiene una lista positiva de sustancias que se permite que entren en contacto con alimentos y bebidas.
Los ejes de los núcleos de sujeción de las abrazaderas para conectores en ángulo en T EN 192.9 se encuentran en el mismo plano, colocados en T. Sostienen típicos tubos de construcción con contacto superficial total en toda la sección transversal del núcleo.
En las ubicaciones z del tornillo, los tornillos de cabeza hueca reducen la sección transversal de los núcleos para realizar la sujeción. Se pueden usar los casquillos adaptadores EN 290 para reducir las secciones transversales del núcleo a un diámetro menor.
Para una sujeción sin herramientas, es posible reemplazar los tornillos de cabeza hueca con las empuñaduras ajustables GN 911.9, que se enumeran en la tabla como accesorios.
El plástico utilizado en la versión V está hecho de granulado plástico azul, visualmente detectable y conforme a la normativa FDA según FDA CFR.21 y UE 10/2011.
Especificación
Cuerpo
Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)
Reforzadas con fibra de vidrio
Resistentes a temperaturas
de hasta 212 °F (100 °C)
Negro, RAL 9005, acabado mateS
Gris, RAL 7040, acabado mateG
Azul, RAL 5005, acabado mateV
Granulado de plástico que cumple con la FDA
Detectable visualmente
Tornillos de cabeza hueca DIN 912
Acero inoxidable AISI 304
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Min
Max
Price
1
6
$12.22
7
99
$11.77
100
249
$11.11
≥ 250
$9.99
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 0.092 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.