Con los posicionadores de indexado GN 722.6, el perno del posicionador se acciona mediante el anillo de tracción. Esto se hace manualmente con un cable o mediante una varilla de tracción con gancho extendida. Las versiones ZB y SW están diseñadas para aplicaciones en la construcción con acero.
La versión con bloqueo de posición se utiliza cuando el pasador no debe sobresalir de manera temporal. Para ello, la anilla de izado se gira lateralmente después de que el perno de cierre se haya retraído. La anilla se mantiene en esta posición gracias a la cavidad de cierre de la parte superior de la guía.
Las tolerancias dimensionales entre el perno del posicionador y el cuerpo se seleccionan de manera que se garantice la confiabilidad funcional incluso con aplicaciones rudas o en caso de contaminación.
Para la fijación, los agujeros de montaje ranurados o hexagonales permiten el uso de tornillos de cabeza hueca DIN 912 y de tornillos o tuercas hexagonales de conformidad con DIN 931 o DIN 934.
Especificación
Cuerpo
Acero fundido a precisión
Zincado, acabado pasivado azulZB
Zincado y revestimiento de polvo Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSW
Anillo de tracción
Acero fundido a precisión
Zincado, acabado pasivado azul
Perno del posicionador
Acero, zincado, acabado pasivado azul
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.405 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.