Los palancas de sujeción GN 918.1 tienen una superficie cuneiforme circunferencial Permiten una sujeción y una liberación rápida y segura con un rango de apriete relativamente grande y con una elevada fuerza de fijación. Debido a su pequeño ángulo de paso (ángulo de la cuña), el perno de fijación se autobloquea.
La sujeción mediante tornillo des de el lado del operario proporciona un rango de apriete mayor. Se necesita una profundidad de atornillamiento t lo suficientemente grande como para poder absorber las fuerzas de atornillamiento.
Las palancas de empuñadura esférica de los tipos KVS y GVS tienen una conexión positiva con la leva excéntrica mediante un dentado. Durante el montaje, la palanca se puede fijar en una posición favorable para la fijación o bien girarse fuera del rango de fijación, en posición aflojada.
Especificación
Acero
Levas excéntricas, casquillo guía
y arandela de apriete
Exterior endurecido
Tornillo de cabeza hueca DIN 912-12.9
Palanca
Acabado ennegrecido
Perilla de bola DIN 319
Plástico, Fenólico (PF)
Negro, acabado brillante
RoHS
Dibujo técnico
Ocultar dibujo técnico
Opciones del artículo / Tabla
Tipo
KVS
Con palanca de bola, angular (estriado)
GVS
Con palanca de bola, recta (estriado)
SKS
Con hexágono
Dirección de sujeción
R
Rotación en sentido horario (versión del dibujo)
L
Rotación en sentido antihorario
Dirección de sujeción: R - Rotación en sentido horario (versión del dibujo)
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.414 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.