Material: NI - Acero inoxidable Tipo: A - Sin soporte de cierre de seguridad Identificación núm.: 1 - Tipo largo
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Los pestillos de palanca GN 831 se usan para retener de manera segura compuertas, tapas de recipientes, etc. Bloquean de manera segura en la parte central, por lo que son resistentes a las vibraciones. Un diseño versátil y discreto.
La carrera w1 del gancho del cerrojo puede jalar las piezas que se van a sujetar juntas hasta 5 mm. El intervalo w2 se puede ajustar en el eje roscado M5 del gancho del cerrojo.
Los tipos S y SV evitan la liberación indeseada del pestillo de palanca.
Los tornillos con una baja altura del cabezal, tales como los DIN 6912, se usan para fijar los pestillos de palanca.
La carga especificada en la tabla es simplemente un valor de orientación para la fuerza de tracción estática nominal que puede soportar el cerrojo. La capacidad de retención se puede ver afectada de manera adversa por las condiciones en las cuales se usa el cerrojo, como vibraciones o cargas por golpes.
El soporte de cierre está incluido.
Especificación
Pestillo de palanca AceroST, zincado, acabado pasivado azul
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.119 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.