EN 151.4 Bisagras Plástico tecnopolimero, ajustable, con agujeros ranurados

Foto

EN 151.4 Bisagras de plástico tecnopolimero, ajustable, con agujeros ranurados Tipo: B - Ranuras horizontales
ELESA original design
code: CFA/SL
Tipo: B - Ranuras horizontales
EN 151.4 Bisagras de plástico tecnopolimero, ajustable, con agujeros ranurados Tipo: B - Ranuras horizontales EN 151.4 Bisagras de plástico tecnopolimero, ajustable, con agujeros ranurados Tipo: H - Ranuras verticales EN 151.4 Bisagras de plástico tecnopolimero, ajustable, con agujeros ranurados Tipo: HB - Ranuras horizontales y verticales
sistemas-de-perfil

Accesorios para sistemas de perfiles

Los elementos normalizados en esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Al usar juegos de montaje compatibles, los elementos normalizados de Winco se pueden conectar de manera fácil y rentable con los perfiles, sin tener que gastar tiempo reuniendo las piezas individuales en el pedido.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm
Mostrar todos los productos compatibles.

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
EN 151.4 Bisagras de plástico tecnopolimero, ajustable, con agujeros ranurados boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

HRanuras verticales
BRanuras horizontales
HBRanuras horizontales y verticales
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1l2d1d2h1h2h3h4l3m1m2t
2.522.560.260.200.910.530.591.180.941.571.570.26

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Ancho l1
Longitud l2
Tipo



Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$9.65
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$9.65
10249$9.30
250499$8.78
≥ 500$7.90
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.136 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».