EN 239.3 Bisagras sin interruptor Plástico tecnopolímero, para acompañar las bisagras con interruptor integrado EN 239.4

Foto

EN 239.3 Bisagras de plástico tecnopolímero sin interruptor, para acompañar a las bisagras con interruptor integrado EN 239.4
ELESA original design
code: CFM.
sistemas-de-perfil

Accesorios para sistemas de perfiles

Los elementos normalizados en esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Al usar juegos de montaje compatibles, los elementos normalizados de Winco se pueden conectar de manera fácil y rentable con los perfiles, sin tener que gastar tiempo reuniendo las piezas individuales en el pedido.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm
Mostrar todos los productos compatibles.

Descripción del producto

Información

Las bisagras sin interruptor EN 239.3 fueron diseñadas para utilizarse junto con las bisagras con interruptor integrado EN 239.4, en aplicaciones con puertas más grandes o compuertas donde se requieran varias bisagras.

Especificación

Cuerpo
Plástico
Tecnopolímero (Poliamida PA-HP)

  • Reforzado con fibra de vidrio
  • Resistente a temperaturas de hasta
    176 °F (80 ˚C)
  • Negro, acabado mate

Pasador
Acero inoxidable AISI 303


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
EN 239.3 Bisagras de plástico tecnopolímero sin interruptor, para acompañar a las bisagras con interruptor integrado EN 239.4 boceto

Opciones del artículo / Tabla

Identificación num.

SHOrificios para tornillo avellanado, sin interruptor
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1l2h2h4m1m2
2.762.360.300.571.771.34

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Ancho l1
Longitud l2
Identificación

Características mecánicas

Carga máxima

Información sin factor de seguridad



Dirección
de la carga

GN 239.4 Skizze 1 GN 239.4 Skizze 2 GN 239.4  Skizze 3

F máx.

472.10 lbf (2100 N)

629.47 lbf (2800 N)

292.25 lbf (1300 N)

Montaje

Tipos SH con avellanado para tornillos avellanados, por ejemplo, DIN 7991

GN 239.4 Skizze 4

Par recomendado

5 Nm (tornillos M6)

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$14.69
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
13$14.69
424$14.16
2549$13.36
≥ 50$12.02
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.146 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».