EN 561 Escuadras de montaje Plástico

Foto

EN 561 Escuadras de montaje de plástico, tipo A Tipo de pieza angular: A - 2 agujeros ranurados b<sub>2</sub>, sin guías
Identificación núm.: 1 - Sin tapón de la cubierta
ELESA original design
code: SQT.
Tipo de pieza angular: A - 2 agujeros ranurados b2, sin guías
Identificación núm.: 1 - Sin tapón de la cubierta
EN 561 Escuadras de montaje de plástico, tipo A Tipo de pieza angular: A - 2 agujeros ranurados b<sub>2</sub>, sin guías
Identificación núm.: 1 - Sin tapón de la cubierta EN 561 Escuadras de montaje de plástico, tipo A Tipo de pieza angular: A - 2 agujeros ranurados b<sub>2</sub>, sin guías
Identificación núm.: 2 - Con tapón de la cubierta
sistemas-de-perfil

Accesorios para sistemas de perfiles

Los elementos normalizados en esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Al usar juegos de montaje compatibles, los elementos normalizados de Winco se pueden conectar de manera fácil y rentable con los perfiles, sin tener que gastar tiempo reuniendo las piezas individuales en el pedido.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm
Mostrar todos los productos compatibles.

Descripción del producto

Información

Para poder utilizar el rango de ajuste de los tipos con agujero rasgado para las escuadras de montaje EN 561, se recomienda usar tornillos de fijación con cabeza baja, por ejemplo, los tornillos de cabeza hueca DIN 6912 o los tornillos de cabeza de botón ISO 7380.

Las escuadras de montaje EN 561 son componentes diseñados para uso universal.

Especificación

Soporte
Plástico
Tecnopolímero (Poliamida PA)

  • Reforzado con fibra de vidrio
  • Resistente a temperaturas de hasta 212 °F (100 °C)
  • Gris, RAL 7046, acabado mate

Tapón de cubierta
Plástico
Tecnopolímero (poliéster PBT)
Gris, lo mismo que RAL 7046, acabado mate


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
EN 561 Escuadras de montaje de plástico, tipo A boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

A2 agujeros ranurados b2, sin guías

Identificación

1Sin tapón de la cubierta
2Con tapón de la cubierta
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
b1s1s2b2b3l1l2s3Carga
M en Nm
máx.
Par de
apriete en Nm
mín.
0.751.571.570.330.590.570.510.28255
0.981.571.570.330.790.570.510.28305
1.691.691.690.331.420.670.510.31355

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Ancho b1
Longitud s1
Longitud s2
Tipo de pieza angular

Identificación núm.


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$2.33
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
15$2.33
649$2.25
5099$2.12
≥ 100$1.91
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 0.028 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».