GN 127 Bisagras Acero inoxidable, ajustable, con casquillos de alineación

Foto

GN 127 Bisagras de acero inoxidable, ajustable, con casquillos de alineación Material: A4 - Acero inoxidable
Tipo: B - Ranuras horizontales
Material: A4 - Acero inoxidable
Tipo: B - Ranuras horizontales
GN 127 Bisagras de acero inoxidable, ajustable, con casquillos de alineación Material: A4 - Acero inoxidable
Tipo: B - Ranuras horizontales GN 127 Bisagras de acero inoxidable, ajustable, con casquillos de alineación Material: A4 - Acero inoxidable
Tipo: H - Ranuras verticales GN 127 Bisagras de acero inoxidable, ajustable, con casquillos de alineación Material: A4 - Acero inoxidable
Tipo: HB - Ranuras horizontales y verticales
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.
sistemas-de-perfil

Accesorios para sistemas de perfiles

Los elementos normalizados en esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Al usar juegos de montaje compatibles, los elementos normalizados de Winco se pueden conectar de manera fácil y rentable con los perfiles, sin tener que gastar tiempo reuniendo las piezas individuales en el pedido.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm
Mostrar todos los productos compatibles.

Descripción del producto

Información

Con bisagras GN 127, es posible colocar puertas y solapas de manera que encajen y queden finamente ajustadas al mover los casquillos de alineación. De esta manera, es posible reajustar los espacios de las puertas y se pueden compensar las tolerancias de fabricación. La marca de cabezas de flecha marcan la mitad del rango ajustable w.

La versión en acero inoxidable es adecuada para aplicaciones en ambientes particularmente agresivos.

Especificación

Cuerpo
Acero inoxidableA4
Material Alemán núm. 1.0570
Acabado granallado mateGS


Pasador
Acero inoxidable AISI 316Ti


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 127 Bisagras de acero inoxidable, ajustable, con casquillos de alineación boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

HRanuras verticales
BRanuras horizontales
HBRanuras horizontales y verticales
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1l2d1d2h1h2h3l3m1m2w
Rango ajustable
x
2.051.570.180.160.370.240.220.871.180.870.080.04
2.521.970.220.240.450.280.261.101.461.060.120.06
2.992.360.260.310.590.350.331.321.651.340.160.08

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Material

Ancho l1
Longitud l2
Tipo



Color

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$28.28
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$28.28
100249$25.93
250499$23.57
≥ 500$21.21
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.167 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».