GN 139.1 Bisagras con interruptor de seguridad integrado Zinc fundido a presión, con cable conector

Foto

GN 139.1 Bisagras de zinc fundido a presión con interruptor de seguridad integrado, con cable conector Tipo: AK - Cable en la parte superior
Tipo: AK - Cable en la parte superior
GN 139.1 Bisagras de zinc fundido a presión con interruptor de seguridad integrado, con cable conector Tipo: AK - Cable en la parte superior GN 139.1 Bisagras de zinc fundido a presión con interruptor de seguridad integrado, con cable conector Tipo: BK - Cable por la parte inferior GN 139.1 Bisagras de zinc fundido a presión con interruptor de seguridad integrado, con cable conector Tipo: CK - Cable por la parte posterior
sistemas-de-perfil

Accesorios para sistemas de perfiles

Los elementos normalizados en esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Al usar juegos de montaje compatibles, los elementos normalizados de Winco se pueden conectar de manera fácil y rentable con los perfiles, sin tener que gastar tiempo reuniendo las piezas individuales en el pedido.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm
Mostrar todos los productos compatibles.

Descripción del producto

Información

Las bisagras con interruptor de seguridad integrado GN 139.1 fueron diseñadas para el monitoreo de puertas y cubiertas de máquinas y equipo. Abrir la puerta activa los contactos del interruptor. Esto provoca una interrupción en un circuito de protección a través de un contacto de ruptura (NC) y a la vez indica que la puerta está abierta mediante el cierre de un elemento de contacto normalmente abierto (NO).

Los bloques de contactos incluyen contactos de apertura positiva de acción lenta, es decir, se separarán definitivamente cuando sean activados y no tengan histéresis. El ángulo en el cual los puntos de interrupción serán alcanzados es ajustable.

Junto con los bloques de contacto integrados, las bisagras son una unidad compacta, fácil de montar y con un diseño atractivo. El montaje desde atrás permite proteger particularmente a la bisagra contra la manipulación.

Especificación

Cuerpo
Zinc fundido a presión
Revestimiento de polvo
Metálico plateado


Pasador
Acero inoxidable AISI 303


RoHS

Accesorio

Placas de montaje planas GN 139.3
Placas de montaje en ángulo GN 139.4

Bajo pedido

Bisagras con ángulo de operación > 0˚
Bisagras con otras capacidades de carga del contacto

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 139.1 Bisagras de zinc fundido a presión con interruptor de seguridad integrado, con cable conector boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

AKCable en la parte superior
BKCable por la parte inferior
CKCable por la parte posterior
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1
Pequeña
ala de bisagra

Ala
ancha de la bisagra
l2l3l4l5
Pequeña
ala de bisagra

Ala
ancha de la bisagra
l6
Longitud de  cable
en metros
h1h2m1m2m3
pequeña
ala de bisagra

Ala
ancha de la bisagra
1.933.113.981.183.190.591.18250.470.892.800.671.061.97

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Ancho l1
Longitud l2
Tipo



Longitud del cable l6

Características mecánicas

Carga máxima

Información con factor de seguridad



Dirección
de la carga

Drawing Mechanical features GN 139.1/139.2 Drawing Mechanical features2 GN 139.1/139.2 Drawing Mechanical features3 GN 139.1/139.2

Ejemplos de cálculos
→ Consulte las instrucciones de uso

l1= 49 mm

337.21 lbf (1500 N)

224.81 lbf (1000 N)

224.81 lbf (1000 N)

l1= 79 mm

168.61 lbf (750 N)

112.40 lbf (500 N)

112.40 lbf (500 N)

Montaje

Por la parte trasera, 7 roscas M5, 6 mm de profundidad

Par recomendado

5 Nm (tornillos M5)

Clase de protección

IP67 / IP69K
(¡Cuidado con el conducto para el cable!)

según EN 60529

Principio de conmutación, contacto abierto

Contactos de acción lenta
fuerza fijada, con apertura positiva

según IEC 60947-5-1, K

Material de contacto

Aleación de plata

Diagrama de recorrido de trabajo
(esquema)

Los puntos de conmutación son regulables hasta 4° en la dirección de 0°.

→ Consulte las instrucciones de uso.

Drawing Operating travel diagram GN 139.1

Frecuencia máxima de trabajo

600 ciclos de trabajo / hora

según IEC 60947-5-1
un ciclo operativo incluye una acción de apertura y una de cierre

Vida útil mecánica

106ciclos de trabajo

Velocidad de actuación

mín. 2° / segundo, máx. 90° / segundo

Características eléctricas / Características de seguridad

Categoría de utilización

CC 13: 24 Vcc / 2 A (con enchufe conector)
CA 15: 24 Vca / 2 A

según EN 60947-5-1


Terminación de contactos
Conector de 8 patas M12

Asignación de pasadores y cables

Drawing Electrical features GN 139.1 / 139.2

Tipo de cable

7 x 0.5 mm2, funda de PVC H05VV-F

según IEC 60332-1-2 et seqq.

Corriente de cortocircuito

1000 A

según EN 60947-5-1

Voltaje de aislamiento estimado

30 V CA / 36 V CC (tapón conector) / 250 V CA (cable)

Protección contra cortocircuitos

2 A, 500 V, Tipo gG (tapón conector) / 6 A, 500 V, Tipo gG (cable)

Temperatura ambiente

13 °F hasta 176 °F ( -25 °C hasta + 80 °C)

Grado de contaminación, externa

3

según EN 60947-5-1

** Vida de trabajo (TM)**

20 años

según EN ISO 13849-1

Número de ciclos (B10 d)

5 000 000

según EN 61820-2

Aprobaciones, conformidades, aplicabilidad

Aparellaje y equipo de control de bajo voltaje
Declaración CE
IMQ: CA02.03746
UL: E 131787

Marcado CE Drawing imq Drawing culus

EN 60947-1/2007
EN 60947-1-5 : 2004 + A1/2009

Aplicaciones de seguridad

según SIL 3 / PL e

según EN ISO 13849-1

Se dan otros detalles e indicaciones importantes en las instrucciones de funcionamiento para las bisagras GN 139.1 que se incluyen con cada bisagra, y que también están disponibles en formato PDF descargándolas de "www.jwwinco.com" en "Servicio".
Las bisagras con interruptor de seguridad deben ser montadas y puestas en servicio por parte de personal técnico calificado, de conformidad con los detalles que se proporcionan en las instrucciones de funcionamiento y las reglas y regulaciones nacionales e internacionales, así como la normatividad vigente. JW Winco no asumirá ninguna responsabilidad reglamentaria por información faltante o incorrecta ni por ninguna consecuencia que se derive de esto.

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$208.76
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$208.76
1024$191.36
2549$173.97
≥ 50$156.57
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 1.127 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».