GN 139.4 Placas de montaje en ángulo Zinc fundido a presión, para bisagras GN 139.1 y GN 139.2

Foto

GN 139.4 Placas de montaje en ángulo de zinc fundido a presión, para bisagras GN 139.1 y GN 139.2
sistemas-de-perfil

Accesorios para sistemas de perfiles

Los elementos normalizados en esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Al usar juegos de montaje compatibles, los elementos normalizados de Winco se pueden conectar de manera fácil y rentable con los perfiles, sin tener que gastar tiempo reuniendo las piezas individuales en el pedido.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm
Mostrar todos los productos compatibles.

Descripción del producto

Información

Las placas de montaje en ángulo GN 139.4 permiten que las bisagras GN 139.1 y GN 139.2 se fijen entre el marco y la puerta, es decir, en el espacio de la puerta.

Los agujeros ranurados largos también permiten la fijación a sistemas de perfil.

Los tornillos avellanados para montar las bisagras a la placa de montaje están incluidos.

Especificación

Zinc fundido a presión,
acabado revestido de polvo
Metálico plateado


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 139.4 Placas de montaje en ángulo de zinc fundido a presión, para bisagras GN 139.1 y GN 139.2 boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Longitud
3.98

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Longitud l

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$31.49
In Stock: 4
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$31.49
1024$28.86
2549$26.24
≥ 50$23.62
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.531 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».