GN 145 Abrazaderas para conectores con bridas Aluminio, con 2 orificios de montaje

Foto

GN 145 Abrazaderas para conectores con bridas, de aluminio, con 2 orificios de montaje Acabado: BL - Acabado liso, Acabado granallado mate
Acabado: BL - Acabado liso, Acabado granallado mate
GN 145 Abrazaderas para conectores con bridas, de aluminio, con 2 orificios de montaje Acabado: BL - Acabado liso, Acabado granallado mate GN 145 Abrazaderas para conectores con bridas, de aluminio, con 2 orificios de montaje Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
sistemas-de-perfil

Accesorios para sistemas de perfiles

Los elementos normalizados en esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Al usar juegos de montaje compatibles, los elementos normalizados de Winco se pueden conectar de manera fácil y rentable con los perfiles, sin tener que gastar tiempo reuniendo las piezas individuales en el pedido.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm
Mostrar todos los productos compatibles.

Descripción del producto

Información

El orificio de sujeción de las abrazaderas para conectores con bridas GN 145 está mecanizado y diseñado para tubos de construcción GN 990 o DIN 2391, DIN 2395 y DIN 2462.

Las abrazaderas para conectores con bridas GN 145 también son adecuadas para sistemas de perfil.

En la ubicación z del tornillo, el tornillo de cabeza hueca reduce el orificio transversal para la sujeción.

Para una sujeción sin herramientas, es posible reemplazar el tornillo de cabeza hueca con una manija ajustable GN 911 que se muestran en la tabla como accesorio.

Especificación

Cuerpo
Aluminio

  • Revestimiento de polvo
    Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW
  • Acabado liso, Acabado granallado mateBLBL

Tornillos de cabeza hueca DIN 912
Acero inoxidable AISI 304


Tuercas hexagonales DIN 985
Acero inoxidable AISI 304
Cierre automático mediante anillo de poliamida


RoHS

Accesorio

Manijas ajustables GN 911

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 145 Abrazaderas para conectores con bridas, de aluminio, con 2 orificios de montaje boceto

Opciones del artículo / Tabla

Identificación núm.

2Con tornillo de cabeza hueca DIN 912 de acero inoxidable
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Orificio
d2k
Longitud
de sujeción
l1l2mtxy1y2z
Ubicación
del tornillo para el
tamaño del tornillo
Accesorio
Manija recom.
GN 911 para
 z
l3
B 1/20.220.981.570.980.710.281.381.971.50M6-201.772.48
B 5/80.220.981.570.980.710.281.381.971.50M6-201.772.48
B 3/40.220.981.570.980.710.281.381.971.50M6-201.772.48
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Orificio
d2k
Longitud
de sujeción
l1l2mtxy1y2z
Ubicación
del tornillo para el
tamaño del tornillo
Accesorio
Manija recom.
GN 911 para
 z
l3
B 100.220.981.570.980.710.281.381.971.50M6-202.48-
B 120.220.981.570.980.710.281.381.971.50M6-201.772.48
B 140.220.981.570.980.710.281.381.971.50M6-201.772.48
B 150.220.981.570.980.710.281.381.971.50M6-201.772.48
B 160.220.981.570.980.710.281.381.971.50M6-201.772.48
B 180.220.981.570.980.710.281.381.971.50M6-201.772.48

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Orificio d1

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Identificación núm.

Acabado
BL
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$20.89
In Stock: 469
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$20.89
1024$19.15
2549$17.41
≥ 50$15.67
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.110 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».