GN 161 Bisagras Zinc fundido a presión, para uso con sistemas de perfil

Foto

GN 161 Bisagras de zinc fundido a presión, para uso con sistemas de perfil
sistemas-de-perfil

Accesorios para sistemas de perfiles

Los elementos normalizados en esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Al usar juegos de montaje compatibles, los elementos normalizados de Winco se pueden conectar de manera fácil y rentable con los perfiles, sin tener que gastar tiempo reuniendo las piezas individuales en el pedido.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm
Mostrar todos los productos compatibles.

Descripción del producto

Información

Las bisagras GN 161 fueron diseñadas para perfiles de aluminio disponibles a nivel comercial.

Con los tres tamaños de bisagra que se ofrecen, pueden alojarse 66 anchos diferentes de la ranura (dimensión n). Para tal efecto, los componentes de posición se acomodan en huecos marcados de forma especial en las alas de las bisagras. Componentes de posición rectangulares (8 x 10 mm), dos piezas por ala de la bisagra, evitan la mala alineación. También soportan el peso de la puerta. Para atornillar las bisagras a los perfiles, utilice tuercas en T especiales con la guía de pasos GN 505.

Se pueden usar con los montajes de tuercas en T GN 965 / GN 968.

Especificación

Bisagra
Zinc fundido a presión, revestimiento de polvo
Negro, acabado texturizado


Pasador de bisagra
Acero inoxidable AISI 303


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 161 Bisagras de zinc fundido a presión, para uso con sistemas de perfil boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1bdh1h2l2l3l4
2.240.250.240.470.261.971.121.12
2.680.250.240.470.261.971.121.57
3.150.250.240.470.261.971.571.57

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Longitud l1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$19.59
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$19.59
100249$17.96
250499$16.33
≥ 500$14.69
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.235 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».