GN 195 Abrazaderas para conectores en ángulo en T Aluminio, montaje multipiezas

Foto

GN 195 Abrazaderas para conectores en ángulo en T, de aluminio, montaje multipiezas Bildzuordnung: B - Orificio
Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
Bildzuordnung: B - Orificio
Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
GN 195 Abrazaderas para conectores en ángulo en T, de aluminio, montaje multipiezas Bildzuordnung: B - Orificio
Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado GN 195 Abrazaderas para conectores en ángulo en T, de aluminio, montaje multipiezas Bildzuordnung: B - Orificio
Acabado: BL - Acabado liso, Acabado granallado mate GN 195 Abrazaderas para conectores en ángulo en T, de aluminio, montaje multipiezas Bildzuordnung: V - Cuadrado
Acabado: BL - Acabado liso, Acabado granallado mate GN 195 Abrazaderas para conectores en ángulo en T, de aluminio, montaje multipiezas Bildzuordnung: V - Cuadrado
Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
sistemas-de-perfil

Accesorios para sistemas de perfiles

Los elementos normalizados en esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Al usar juegos de montaje compatibles, los elementos normalizados de Winco se pueden conectar de manera fácil y rentable con los perfiles, sin tener que gastar tiempo reuniendo las piezas individuales en el pedido.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm
Mostrar todos los productos compatibles.

Descripción del producto

Información

Los orificios de sujeción de las abrazaderas para conectores en ángulo en T GN 195 no están mecanizados y están diseñados para tubos de construcción GN 990 o DIN 2391, DIN 2395 y DIN 2462.

Las versiones con orificios cuadrados también son adecuadas para usar con sistemas de perfil.

En las ubicaciones z de los tornillos, los tornillos de cabeza hueca reducen la sección transversal para la sujeción.

Para una sujeción sin herramientas, es posible reemplazar el tornillo de cabeza hueca con una manija ajustable GN 911 que se muestran en la tabla como accesorio.

Especificación

Cuerpo
Aluminio

  • Revestimiento de polvo
    Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW
  • Acabado liso, Acabado granallado mateBLBL

Tornillos de cabeza hueca DIN 912
Acero inoxidable AISI 304


Tuercas hexagonales DIN 985
Acero inoxidable AISI 304
Cierre automático mediante anillo de poliamida


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 195 Abrazaderas para conectores en ángulo en T, de aluminio, montaje multipiezas boceto

Opciones del artículo / Tabla

Identificación núm.

2Con 6 tornillos de cabeza hueca DIN 912 de acero inoxidable
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d
Orificio
s
Cuadrado
k
Longitud
de sujeción
l1l2l3mz
Ubicaciónes
de los tornillos para el
tamaño del tornillo
Accesorio
Manija recomendada
GN 911 para
 z
l4
B 20V 201.976.772.681.813.39M8-3563 | 78
B 25V 251.976.772.681.813.39M8-3563 | 78
B 30V 301.976.772.681.813.39M8-3563 | 78
B 30V 302.367.993.112.324.00M8-5063 | 78
B 32-2.367.993.112.324.00M8-5063 | 78
B 35V 352.367.993.112.324.00M8-5063 | 78
B 40V 402.367.993.112.324.00M8-5063 | 78
B 40V 402.9910.003.862.765.00M10-6078 | 92
B 42-2.9910.003.862.765.00M10-6078 | 92
B 45V 452.9910.003.862.765.00M10-6078 | 92
B 48-2.9910.003.862.765.00M10-6078 | 92
B 50V 502.9910.003.862.765.00M10-6078 | 92

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Cuadrado s
Orificio d
Longitud de sujeción k
Identificación núm.

Acabado
BL
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$69.46
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$69.46
1024$63.67
2549$57.88
≥ 50$52.09
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 1.322 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».