GN 2291 Alas de bisagra Aluminio, para uso con perfiles de aluminio / elementos de panel

Foto

GN 2291 Alas de bisagra de aluminio, para uso con perfiles de aluminio / elementos de panel Tipo: AF - Ala de bisagra exterior
Identificación: A - Sin orificios
Tipo: AF - Ala de bisagra exterior
Identificación: A - Sin orificios
GN 2291 Alas de bisagra de aluminio, para uso con perfiles de aluminio / elementos de panel Tipo: AF - Ala de bisagra exterior
Identificación: A - Sin orificios GN 2291 Alas de bisagra de aluminio, para uso con perfiles de aluminio / elementos de panel Tipo: AN - Ala de bisagra exterior, con guía de posicionamiento
Identificación: A - Sin orificios GN 2291 Alas de bisagra de aluminio, para uso con perfiles de aluminio / elementos de panel Tipo: IF - Ala de bisagra interior
Identificación: A - Sin orificios GN 2291 Alas de bisagra de aluminio, para uso con perfiles de aluminio / elementos de panel Tipo: IN - Ala de bisagra interior, con guía de posicionamiento
Identificación: A - Sin orificios GN 2291 Alas de bisagra de aluminio, para uso con perfiles de aluminio / elementos de panel Tipo: AF - Ala de bisagra exterior
Identificación: C - Con agujeros avellanados
Bildzuordnung: 40 GN 2291 Alas de bisagra de aluminio, para uso con perfiles de aluminio / elementos de panel Tipo: AN - Ala de bisagra exterior, con guía de posicionamiento
Identificación: C - Con agujeros avellanados
Bildzuordnung: 40 GN 2291 Alas de bisagra de aluminio, para uso con perfiles de aluminio / elementos de panel Tipo: IF - Ala de bisagra interior
Identificación: C - Con agujeros avellanados
Bildzuordnung: 40 GN 2291 Alas de bisagra de aluminio, para uso con perfiles de aluminio / elementos de panel Tipo: IN - Ala de bisagra interior, con guía de posicionamiento
Identificación: C - Con agujeros avellanados
Bildzuordnung: 40
sistemas-de-perfil

Accesorios para sistemas de perfiles

Los elementos normalizados en esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Al usar juegos de montaje compatibles, los elementos normalizados de Winco se pueden conectar de manera fácil y rentable con los perfiles, sin tener que gastar tiempo reuniendo las piezas individuales en el pedido.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm
Mostrar todos los productos compatibles.

Descripción del producto

Información

Las alas de bisagra GN 2291 pueden combinarse con los juegos de pasadores de bisagra GN 2290 para formar versiones de bisagra individualizadas.

Se pueden crear longitudes especiales para un ala de bisagra con longitud l2 ≥ 250 mm, debido a que la distancia aumentada del orificio de montaje permite que se acorte el ala de la bisagra.

Especificación

Aluminio
Acabado natural anodizadoELEL


RoHS

Bajo pedido

Otras longitudes y espaciados de los agujeros
Otros acabados

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 2291 Alas de bisagra de aluminio, para uso con perfiles de aluminio / elementos de panel boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

AFAla de bisagra exterior
ANAla de bisagra exterior, con guía de posicionamiento
IFAla de bisagra interior
INAla de bisagra interior, con guía de posicionamiento

Identificación

ASin orificios
CCon agujeros avellanados
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1
Tipo AF
Tipo AN

Tipo IF
Tipo IN
l2d1d2d3l3l4m1
Tipo AF
Tipo AN

Tipo IF
Tipo IN
m2m3m4- 0.012s1s2
1.691.971.573.159.84*15.75*0.260.550.311.421.690.801.081.971.975.910.310.140.26
*Únicamente disponible en los tipos AF y IF

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Ancho l1 (Tipo AF / AN)
Ancho l1 (Tipo IF / IN)
Longitud l2
Tipo




Identificación


Acabado
EL

Información de montaje

Mounting Information 1

Bisagras a la izquierda / a la derecha

Las bisagras a la izquierda o a la derecha pueden crearse mediante la dirección en la cual se inserten los casquillos de cojinete en el ala de la bisagra.

Montagehinweis 2

Montaje en marcos de puertas

Para montar una puerta que deba ser desmontable, deben sujetarse dos bisagras del mismo tipo al marco de la puerta.

Si la puerta no debe desmontarse, la puerta deberá montarse con al menos una bisagra a la derecha y otra a la izquierda.

Mounting information 3

Montaje

  1. Coloque el casquillo de cojinete con la dirección de instalación del ala de la bisagra deseada. Enseguida, inserte un tornillo con un collar, tal como un tornillo de cabeza ovalada ISO 7380 en el casquillo de cojinete para proteger al collar del casquillo de cojinete contra daños mientras lo martilla.
  2. Martille para introducir el casquillo del cojinete hasta que quede alrededor de 1 mm entre el collar del casquillo de cojinete y el ala de la bisagra.
  3. Retire la rebaba en el casquillo de cojinete con un cuchillo.
  4. Martille el casquillo de cojinete hasta que entre totalmente.
  5. Retire el tornillo.
  6. Martille un pasador guía cónico dentro del casquillo del cojinete.
  7. Coloque el tapón de cubierta en el lado opuesto del ala de la bisagra.

Inserte los demás casquillos de cojinete de conformidad con los puntos 1 a 5.

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$7.66
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$7.66
100249$7.02
250499$6.39
≥ 500$5.75
Prop 65: Cumple
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.050 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».