GN 3490 Bridas roscadas Fundición de precisión de acero, para sistemas de perfil

Foto

GN 3490 Bridas roscadas de fundición de precisión de acero para sistemas de perfil Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
GN 3490 Bridas roscadas de fundición de precisión de acero para sistemas de perfil Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado GN 3490 Bridas roscadas de fundición de precisión de acero para sistemas de perfil Acabado: ZB - Zincado, acabado pasivado azul
sistemas-de-perfil

Accesorios para sistemas de perfiles

Los elementos normalizados en esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Al usar juegos de montaje compatibles, los elementos normalizados de Winco se pueden conectar de manera fácil y rentable con los perfiles, sin tener que gastar tiempo reuniendo las piezas individuales en el pedido.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm
Mostrar todos los productos compatibles.

Descripción del producto

Información

Las bridas roscadas GN 3490 se utilizan principalmente en conexión con sistemas de perfil, y permiten que los componentes diferente se monten, por ejemplo, pies de nivelación.

Dependiendo de la brida roscada, el tamaño de la rosca y las dimensiones de profundidad de la rosca disponibles pueden exceder las dimensiones de la ranura del perfil.

Especificación

Fundición de precisión de acero

  • Zincado, acabado pasivado azulZBZB
  • Zincado y revestido de plástico
    Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 3490 Bridas roscadas de fundición de precisión de acero para sistemas de perfil boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Rosca
h1bd3d4
para tornillo
h2m
1.77M 6M 80.630.980.59M 60.241.18
2.36M 10M 120.941.180.85M 80.241.57

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro d1
Rosca d2
Altura h1
Acabado
SW
ZB

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$10.49
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$10.49
100249$9.62
250499$8.75
≥ 500$7.87
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.048 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».