GN 417 Mecanismos de cierre de posicionadores de indexado Zinc fundido a presión, sin bloqueo, con anillo de tracción / con bucle de alambre

Foto

GN 417 Mecanismos de cierre de posicionadores de indexado de zinc fundido a presión, sin bloqueo, con anillo de tracción / con bucle de alambre Tipo: A - Con anillo de tracción
Tipo: A - Con anillo de tracción
GN 417 Mecanismos de cierre de posicionadores de indexado de zinc fundido a presión, sin bloqueo, con anillo de tracción / con bucle de alambre Tipo: A - Con anillo de tracción GN 417 Mecanismos de cierre de posicionadores de indexado de zinc fundido a presión, sin bloqueo, con anillo de tracción / con bucle de alambre Tipo: D - Con bucle de alambre
sistemas-de-perfil

Accesorios para sistemas de perfiles

Los elementos normalizados en esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Al usar juegos de montaje compatibles, los elementos normalizados de Winco se pueden conectar de manera fácil y rentable con los perfiles, sin tener que gastar tiempo reuniendo las piezas individuales en el pedido.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm
Mostrar todos los productos compatibles.

Descripción del producto

Información

Los mecanismos de cierre de posicionadores de indexado GN 417 con brida se montan en paralelo al pasador del posicionador y tienen una altura especialmente baja. El patrón de orificios de montaje con ranuras ofrece opciones de montaje adicionales, tales como el uso de sistemas de perfil de aluminio. El uso de arandelas facilita el montaje de las piezas al usar las ranuras.

El tipo D tiene un bucle de alambre reforzado, que lo hace particularmente adecuado para la actuación a distancia, por ejemplo, mediante un cable Bowden.

El intervalo de sujeción está diseñado de manera que puedan usarse arandelas ISO 7092.

Además del uso de sujetadores métricos para el montaje:

  • para b4 = 3.3 mm, pueden usarse tornillos de cabeza hueca #4-40.
  • para b4 = 4.3 mm, pueden usarse tornillos de cabeza hueca #6-32.
  • para b4 = 5.4 mm, pueden usarse tornillos de cabeza hueca #10-24.

Especificación

Alojamiento
Zinc fundido a presión
Revestimiento de polvo
Negro, acabado texturizado


Vástago del posicionador
Acero inoxidable AISI 303


Muelle
Acero inoxidable AISI 301


Anillo de tracción / bucle de alambre
Acero inoxidable AISI 301


RoHS

Accesorio

Localizadores GN 417.1

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 417 Mecanismos de cierre de posicionadores de indexado de zinc fundido a presión, sin bloqueo, con anillo de tracción / con bucle de alambre boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ACon anillo de tracción
DCon bucle de alambre
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Pasador -0.004
Orificio +0.001 / +0.003
b1b2b3b4 -0.008d2d3h1h2h3k1 ±0.002k2k3k4l1l2Fuerza de resorte ≈
Inicial

Final
0.1570.870.650.240.1300.550.240.280.160.390.5510.160.310.180.160.510.67 lbf (3 N)2.70 lbf (12 N)
0.1971.100.870.310.1690.710.280.370.180.530.7090.200.390.280.200.611.12 lbf (5 N)5.40 lbf (24 N)
0.2361.261.080.390.2130.940.370.410.200.610.8270.220.470.390.240.831.12 lbf (5 N)4.72 lbf (21 N)
0.3151.341.300.470.2131.180.460.490.240.730.9060.220.470.610.311.021.35 lbf (6 N)4.95 lbf (22 N)
0.3941.541.380.570.2561.180.460.570.240.861.0630.240.590.530.391.020.90 lbf (4 N)5.62 lbf (25 N)

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro del pasador d1
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$6.61
In Stock: 13
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$6.61
100249$6.06
250499$5.51
≥ 500$4.95
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.024 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».