GN 722.3 Pestillos de muelle Acero inoxidable, con bloqueo, con brida de fijación

Foto

GN 722.3 Pestillos de muelle de acero inoxidable, con bloqueo, con brida de fijación Tipo: R - Palanca a la derecha
Tipo: R - Palanca a la derecha
GN 722.3 Pestillos de muelle de acero inoxidable, con bloqueo, con brida de fijación Tipo: R - Palanca a la derecha GN 722.3 Pestillos de muelle de acero inoxidable, con bloqueo, con brida de fijación Tipo: L - Palanca a la izquierda
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.
sistemas-de-perfil

Accesorios para sistemas de perfiles

Los elementos normalizados en esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Al usar juegos de montaje compatibles, los elementos normalizados de Winco se pueden conectar de manera fácil y rentable con los perfiles, sin tener que gastar tiempo reuniendo las piezas individuales en el pedido.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm
Mostrar todos los productos compatibles.

Descripción del producto

Información

Con los pestillos de muelle GN 722.3, el pasador de cerrojo se retira sobre la leva del cuerpo al girar 180° el brazo de la palanca. Si se requiere retraer periódicamente el pasador de cerrojo, la muesca permite una colocación segura mientras el pasador de cerrojo se mantiene en la posición retraída. La versión en acero inoxidable A4 es adecuada para usarse en ambientes particularmente agresivos.

Las tolerancias dimensionales entre el pasador de cerrojo y el cuerpo se seleccionan de manera que se garantice la confiabilidad funcional incluso con aplicaciones rudas o en caso de contaminación.

Para la fijación, los agujeros de montaje ranurados o hexagonales permiten el uso de tornillos de cabeza hueca DIN 912 y de tornillos o tuercas hexagonales de conformidad con DIN 931 o DIN 934.

Especificación

Cuerpo
Fundición de precisión de acero inoxidableA4 AISI 316


Brazo de la palanca
Fundición de precisión de acero inoxidableA4 AISI 316


Pasador de seguridad
Acero inoxidable AISI 316


Muelle
Acero inoxidable AISI 316Ti


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 722.3 Pestillos de muelle de acero inoxidable, con bloqueo, con brida de fijación boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

LPalanca a la izquierda
RPalanca a la derecha
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Perno -0.002 / -0.01
Orificio +0.004 / +0.012
s+0.012d2 +0.008h1h2h3k1k2k3l1 ≈l2l3l4l5mA/F
en mm
Carga de muelle ≈
Inicial

Final
0.3150.790.2400.2400.300.060.390.300.710.472.130.551.381.461.891.34103.15 lbf (14 N)7.87 lbf (35 N)
0.3940.790.2400.2400.300.060.390.300.710.472.130.551.381.461.891.34103.15 lbf (14 N)7.87 lbf (35 N)
0.4720.790.2400.2400.300.060.390.300.710.472.130.551.381.461.891.34103.15 lbf (14 N)7.87 lbf (35 N)
0.5510.790.2400.2400.300.060.390.300.710.472.130.551.381.461.891.34103.15 lbf (14 N)7.87 lbf (35 N)
0.6301.180.3980.3980.590.200.590.551.340.393.270.792.132.173.152.17174.95 lbf (22 N)15.74 lbf (70 N)
0.7871.180.3980.3980.590.200.590.551.340.393.270.792.132.173.152.17174.95 lbf (22 N)15.74 lbf (70 N)

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro de perno d1
Cuadrado s
Tipo


Material

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$40.15
In Stock: 9
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$40.15
5099$36.81
100249$33.46
≥ 250$30.11
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.395 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».