On pourrait penser qu'en matière d'ouverture et de fermeture, tous les types de charnières ont déjà été inventés. C'est loin d'être le cas. Winco ne cesse d'améliorer les charnières en y ajoutant de nouvelles fonctions pratiques ou en créant des systèmes adaptés à des applications de niche très particulières.
Pour les applications lourdes, par exemple, essayez la charnière GN 237.3, une charnière compacte et robuste en inox. Avec un angle d’ouverture de 180°et quelle que soit l'orientation de montage, ces charnières résistent aux contraintes d’usure élevées grâce à leurs rondelles d’usure spéciales. Selon le type choisi, les ailettes de charnière peuvent également être équipées de prolongateurs de centrage assurant un ajustement plus serré qui empêche le glissement et élimine les forces transversales, sources de charges extrêmement importantes sur les vis. Un fraisage prévient tout risque de perte de l’axe de la charnière lubrifiée à vie. Disposées de façon asymétrique, les ailettes peuvent accueillir un troisième trou de fixation, ce qui est particulièrement utile lorsque la section du matériau est plus mince.
Pivotant également à 180° sans collision grâce à leur axe décalé, les charnières de la série GN 235 peuvent être posées à l'aide de vis à tête cylindrique. Les encoches horizontales et verticales simplifient le réglage. La disposition des trous correspond à celle des trous existants, ce qui facilite le remplacement des charnières existantes.
Les charnières à friction variable offrent des fonctionnalités supplémentaires. Un autre modèle homologué Winco intègre un ressort qui assure le retour indépendant de la charnière. Sans cesse complétée par Winco, cette gamme spéciale intègre également des fonctions d'amortissement, d'indexation et de verrouillage.
En termes de cinématique, Winco propose déjà des charnières à articulations multiples dotées d'un mécanisme d'articulation x4, x7 ou x10 qui permettent d'ouvrir et de déplacer les volets simultanément. L'ouverture à 180° est également standard et l'installation intérieure utilise ici encore des encoches.
Avec la conception des charnières GN 138, Winco permet de proposer des solutions adaptées aux applications où l'aspect a toute son importance : fabriqué en zinc moulé sous pression, le corps fermé de la charnière masque les vis de fixation. Disponible en différentes tailles, ce modèle sera aussi bientôt proposé en acier inox.
Pour plus d'informations, visitez le site www.jwwinco.com.
BackAttention Valued Customer,
Beginning June 15, 2024, we will implement a price adjustment. Some items will have a price decrease, while others will increase. The adjustment helps ensure our commitment to providing our customers with the best products and services.
We will honor current published prices through June 14, 2024.
Customers with pricing agreements will not be effected until annual pricing is reviewed.
Thank you
J.W. Winco