Product Family: (69 Hits)
You are here:
Product Overview
2.1 Tensioning, Clamping, Switching with Levers
Adjustable Levers, Adjustable Tension Levers
EN 603 Adjustable Levers
previous product
next product
EN 603
Adjustable Levers Plastic, Threaded Stud Type, with Steel Components, with Push Button, Ergostyle®
Hide technical drawing
Part Options / Table
Show / Hide columns
Inch
l1 d1 l2 d2 d3 h1 h2 h3 h4
Stroke
1.73
2.48
3.07
10 x 24
10 x 32
1/4 x 20
5/16 x 18
3/8 x 16
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
0.47
0.59
0.75
0.61
0.75
0.91
1.16
1.48
1.85
0.24
0.31
0.47
1.28
1.69
2.13
0.14
0.16
1.73 10 x 24 0.75 - - 0.47 0.61 1.16 0.24 1.28 0.14
1.73 10 x 32 0.50 0.75 - 0.47 0.61 1.16 0.24 1.28 0.14
1.73 1/4 x 20 0.75 1.00 - 0.47 0.61 1.16 0.24 1.28 0.14
2.48 5/16 x 18 0.75 1.00 1.25 0.59 0.75 1.48 0.31 1.69 0.16
3.07 3/8 x 16 1.00 1.25 1.50 0.75 0.91 1.85 0.47 2.13 0.16
Filter combination produces no result.
Show / Hide columns
Metric
l1 d1 l2 d2 d3 h1 h2 h3 h4
Stroke
1.18
1.73
2.48
3.07
3.74
4.25
M 5
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
M 14
0.39
0.63
0.79
0.98
1.18
1.38
1.57
1.77
1.97
2.17
2.36
2.76
3.15
0.47
0.59
0.75
0.85
0.98
0.61
0.75
0.96
1.04
1.18
1.16
1.48
1.85
2.15
0.24
0.31
0.43
0.47
0.51
1.18
1.28
1.69
2.13
2.54
2.58
0.14
0.16
0.18
1.18 M 5 - - 0.39 0.63 0.79 - - - - - - - 0.47 0.61 1.16 0.24 1.18 0.14
1.18 M 6 - - 0.39 0.63 0.79 0.98 1.18 1.57 - - - - 0.47 0.61 1.16 0.24 1.18 0.14
1.73 M 5 - - 0.39 0.63 0.79 - - - - - - - 0.47 0.61 1.16 0.24 1.28 0.14
1.73 M 6 - - 0.39 0.63 0.79 0.98 1.18 1.57 1.77 - - - 0.47 0.61 1.16 0.24 1.28 0.14
2.48 M 6 - - 0.39 0.63 0.79 0.98 1.18 1.38 1.57 1.97 - - 0.59 0.75 1.48 0.31 1.69 0.16
2.48 M 8 - - 0.63 0.79 0.98 1.18 1.38 1.57 1.77 1.97 2.36 2.76 0.59 0.75 1.48 0.31 1.69 0.16
2.48 M 10 - - 0.79 1.57 1.97 2.36 - - - - - - 0.59 0.75 1.48 0.31 1.69 0.16
3.07 M 8 - - 0.79 0.98 1.18 1.57 1.77 1.97 2.17 2.36 2.76 - 0.75 0.96 1.85 0.47 2.13 0.16
3.07 M 10 - - 0.79 0.98 1.18 1.38 1.57 1.97 2.36 2.76 - - 0.75 0.96 1.85 0.47 2.13 0.16
3.07 M 12 - - 0.79 0.98 1.18 1.38 1.57 1.77 1.97 2.36 2.76 3.15 0.75 0.96 1.85 0.47 2.13 0.16
3.74 M 12 M 16 - 1.18 1.97 2.76 - - - - - - - 0.85 1.04 2.15 0.51 2.54 0.18
4.25 M 12 M 14 M 16 1.18 1.97 2.76 - - - - - - - 0.98 1.18 2.15 0.43 2.58 0.18
Filter combination produces no result.
Build & Price
3D Product Configurator
Lever length l1
Thread d1
Thread length l2
Color of the push button
Lever length l1
Thread d1
Thread length l2
Color of the push button
EN 603-1,73-10x24-0,75-DSG EN 603-1,73-10x24-0,75-DOR EN 603-1,73-10x24-0,75-DGR EN 603-1,73-10x24-0,75-DGB EN 603-1,73-10x24-0,75-DBL EN 603-1,73-10x24-0,75-DRT EN 603-1,73-10x24-0,75-DGN EN 603-1,73-10x32-0,50-DSG EN 603-1,73-10x32-0,50-DOR EN 603-1,73-10x32-0,50-DGR EN 603-1,73-10x32-0,50-DGB EN 603-1,73-10x32-0,50-DBL EN 603-1,73-10x32-0,50-DRT EN 603-1,73-10x32-0,50-DGN EN 603-1,73-10x32-0,75-DSG EN 603-1,73-10x32-0,75-DOR EN 603-1,73-10x32-0,75-DGR EN 603-1,73-10x32-0,75-DGB EN 603-1,73-10x32-0,75-DBL EN 603-1,73-10x32-0,75-DRT EN 603-1,73-10x32-0,75-DGN EN 603-1,73-1/4x20-0,75-DSG EN 603-1,73-1/4x20-0,75-DOR EN 603-1,73-1/4x20-0,75-DGR EN 603-1,73-1/4x20-0,75-DGB EN 603-1,73-1/4x20-0,75-DBL EN 603-1,73-1/4x20-0,75-DRT EN 603-1,73-1/4x20-0,75-DGN EN 603-1,73-1/4x20-1,00-DSG EN 603-1,73-1/4x20-1,00-DOR EN 603-1,73-1/4x20-1,00-DGR EN 603-1,73-1/4x20-1,00-DGB EN 603-1,73-1/4x20-1,00-DBL EN 603-1,73-1/4x20-1,00-DRT EN 603-1,73-1/4x20-1,00-DGN EN 603-2,48-5/16x18-0,75-DSG EN 603-2,48-5/16x18-0,75-DOR EN 603-2,48-5/16x18-0,75-DGR EN 603-2,48-5/16x18-0,75-DGB EN 603-2,48-5/16x18-0,75-DBL EN 603-2,48-5/16x18-0,75-DRT EN 603-2,48-5/16x18-0,75-DGN EN 603-2,48-5/16x18-1,00-DSG EN 603-2,48-5/16x18-1,00-DOR EN 603-2,48-5/16x18-1,00-DGR EN 603-2,48-5/16x18-1,00-DGB EN 603-2,48-5/16x18-1,00-DBL EN 603-2,48-5/16x18-1,00-DRT EN 603-2,48-5/16x18-1,00-DGN EN 603-2,48-5/16x18-1,25-DSG EN 603-2,48-5/16x18-1,25-DOR EN 603-2,48-5/16x18-1,25-DGR EN 603-2,48-5/16x18-1,25-DGB EN 603-2,48-5/16x18-1,25-DBL EN 603-2,48-5/16x18-1,25-DRT EN 603-2,48-5/16x18-1,25-DGN EN 603-3,07-3/8x16-1,00-DSG EN 603-3,07-3/8x16-1,00-DOR EN 603-3,07-3/8x16-1,00-DGR EN 603-3,07-3/8x16-1,00-DGB EN 603-3,07-3/8x16-1,00-DBL EN 603-3,07-3/8x16-1,00-DRT EN 603-3,07-3/8x16-1,00-DGN EN 603-3,07-3/8x16-1,25-DSG EN 603-3,07-3/8x16-1,25-DOR EN 603-3,07-3/8x16-1,25-DGR EN 603-3,07-3/8x16-1,25-DGB EN 603-3,07-3/8x16-1,25-DBL EN 603-3,07-3/8x16-1,25-DRT EN 603-3,07-3/8x16-1,25-DGN EN 603-3,07-3/8x16-1,50-DSG EN 603-3,07-3/8x16-1,50-DOR EN 603-3,07-3/8x16-1,50-DGR EN 603-3,07-3/8x16-1,50-DGB EN 603-3,07-3/8x16-1,50-DBL EN 603-3,07-3/8x16-1,50-DRT EN 603-3,07-3/8x16-1,50-DGN EN 603-30-M5-10-DSG EN 603-30-M5-10-DOR EN 603-30-M5-10-DGR EN 603-30-M5-10-DGB EN 603-30-M5-10-DBL EN 603-30-M5-10-DRT EN 603-30-M5-10-DGN EN 603-30-M5-16-DSG EN 603-30-M5-16-DOR EN 603-30-M5-16-DGR EN 603-30-M5-16-DGB EN 603-30-M5-16-DBL EN 603-30-M5-16-DRT EN 603-30-M5-16-DGN EN 603-30-M5-20-DSG EN 603-30-M5-20-DOR EN 603-30-M5-20-DGR EN 603-30-M5-20-DGB EN 603-30-M5-20-DBL EN 603-30-M5-20-DRT EN 603-30-M5-20-DGN EN 603-30-M6-10-DSG EN 603-30-M6-10-DOR EN 603-30-M6-10-DGR EN 603-30-M6-10-DGB EN 603-30-M6-10-DBL EN 603-30-M6-10-DRT EN 603-30-M6-10-DGN EN 603-30-M6-16-DSG EN 603-30-M6-16-DOR EN 603-30-M6-16-DGR EN 603-30-M6-16-DGB EN 603-30-M6-16-DBL EN 603-30-M6-16-DRT EN 603-30-M6-16-DGN EN 603-30-M6-20-DSG EN 603-30-M6-20-DOR EN 603-30-M6-20-DGR EN 603-30-M6-20-DGB EN 603-30-M6-20-DBL EN 603-30-M6-20-DRT EN 603-30-M6-20-DGN EN 603-30-M6-25-DSG EN 603-30-M6-25-DOR EN 603-30-M6-25-DGR EN 603-30-M6-25-DGB EN 603-30-M6-25-DBL EN 603-30-M6-25-DRT EN 603-30-M6-25-DGN EN 603-30-M6-30-DSG EN 603-30-M6-30-DOR EN 603-30-M6-30-DGR EN 603-30-M6-30-DGB EN 603-30-M6-30-DBL EN 603-30-M6-30-DRT EN 603-30-M6-30-DGN EN 603-30-M6-40-DSG EN 603-30-M6-40-DOR EN 603-30-M6-40-DGR EN 603-30-M6-40-DGB EN 603-30-M6-40-DBL EN 603-30-M6-40-DRT EN 603-30-M6-40-DGN EN 603-44-M5-10-DSG EN 603-44-M5-10-DOR EN 603-44-M5-10-DGR EN 603-44-M5-10-DGB EN 603-44-M5-10-DBL EN 603-44-M5-10-DRT EN 603-44-M5-10-DGN EN 603-44-M5-16-DSG EN 603-44-M5-16-DOR EN 603-44-M5-16-DGR EN 603-44-M5-16-DGB EN 603-44-M5-16-DBL EN 603-44-M5-16-DRT EN 603-44-M5-16-DGN EN 603-44-M5-20-DSG EN 603-44-M5-20-DOR EN 603-44-M5-20-DGR EN 603-44-M5-20-DGB EN 603-44-M5-20-DBL EN 603-44-M5-20-DRT EN 603-44-M5-20-DGN EN 603-44-M6-10-DSG EN 603-44-M6-10-DOR EN 603-44-M6-10-DGR EN 603-44-M6-10-DGB EN 603-44-M6-10-DBL EN 603-44-M6-10-DRT EN 603-44-M6-10-DGN EN 603-44-M6-16-DSG EN 603-44-M6-16-DOR EN 603-44-M6-16-DGR EN 603-44-M6-16-DGB EN 603-44-M6-16-DBL EN 603-44-M6-16-DRT EN 603-44-M6-16-DGN EN 603-44-M6-20-DSG EN 603-44-M6-20-DOR EN 603-44-M6-20-DGR EN 603-44-M6-20-DGB EN 603-44-M6-20-DBL EN 603-44-M6-20-DRT EN 603-44-M6-20-DGN EN 603-44-M6-25-DSG EN 603-44-M6-25-DOR EN 603-44-M6-25-DGR EN 603-44-M6-25-DGB EN 603-44-M6-25-DBL EN 603-44-M6-25-DRT EN 603-44-M6-25-DGN EN 603-44-M6-30-DSG EN 603-44-M6-30-DOR EN 603-44-M6-30-DGR EN 603-44-M6-30-DGB EN 603-44-M6-30-DBL EN 603-44-M6-30-DRT EN 603-44-M6-30-DGN EN 603-44-M6-40-DSG EN 603-44-M6-40-DOR EN 603-44-M6-40-DGR EN 603-44-M6-40-DGB EN 603-44-M6-40-DBL EN 603-44-M6-40-DRT EN 603-44-M6-40-DGN EN 603-44-M6-45-DSG EN 603-44-M6-45-DOR EN 603-44-M6-45-DGR EN 603-44-M6-45-DGB EN 603-44-M6-45-DBL EN 603-44-M6-45-DRT EN 603-44-M6-45-DGN EN 603-63-M6-10-DSG EN 603-63-M6-10-DOR EN 603-63-M6-10-DGR EN 603-63-M6-10-DGB EN 603-63-M6-10-DBL EN 603-63-M6-10-DRT EN 603-63-M6-10-DGN EN 603-63-M6-16-DSG EN 603-63-M6-16-DOR EN 603-63-M6-16-DGR EN 603-63-M6-16-DGB EN 603-63-M6-16-DBL EN 603-63-M6-16-DRT EN 603-63-M6-16-DGN EN 603-63-M6-20-DSG EN 603-63-M6-20-DOR EN 603-63-M6-20-DGR EN 603-63-M6-20-DGB EN 603-63-M6-20-DBL EN 603-63-M6-20-DRT EN 603-63-M6-20-DGN EN 603-63-M6-25-DSG EN 603-63-M6-25-DOR EN 603-63-M6-25-DGR EN 603-63-M6-25-DGB EN 603-63-M6-25-DBL EN 603-63-M6-25-DRT EN 603-63-M6-25-DGN EN 603-63-M6-30-DSG EN 603-63-M6-30-DOR EN 603-63-M6-30-DGR EN 603-63-M6-30-DGB EN 603-63-M6-30-DBL EN 603-63-M6-30-DRT EN 603-63-M6-30-DGN EN 603-63-M6-35-DSG EN 603-63-M6-35-DOR EN 603-63-M6-35-DGR EN 603-63-M6-35-DGB EN 603-63-M6-35-DBL EN 603-63-M6-35-DRT EN 603-63-M6-35-DGN EN 603-63-M6-40-DSG EN 603-63-M6-40-DOR EN 603-63-M6-40-DGR EN 603-63-M6-40-DGB EN 603-63-M6-40-DBL EN 603-63-M6-40-DRT EN 603-63-M6-40-DGN EN 603-63-M6-50-DSG EN 603-63-M6-50-DOR EN 603-63-M6-50-DGR EN 603-63-M6-50-DGB EN 603-63-M6-50-DBL EN 603-63-M6-50-DRT EN 603-63-M6-50-DGN EN 603-63-M8-16-DSG EN 603-63-M8-16-DOR EN 603-63-M8-16-DGR EN 603-63-M8-16-DGB EN 603-63-M8-16-DBL EN 603-63-M8-16-DRT EN 603-63-M8-16-DGN EN 603-63-M8-20-DSG EN 603-63-M8-20-DOR EN 603-63-M8-20-DGR EN 603-63-M8-20-DGB EN 603-63-M8-20-DBL EN 603-63-M8-20-DRT EN 603-63-M8-20-DGN EN 603-63-M8-25-DSG EN 603-63-M8-25-DOR EN 603-63-M8-25-DGR EN 603-63-M8-25-DGB EN 603-63-M8-25-DBL EN 603-63-M8-25-DRT EN 603-63-M8-25-DGN EN 603-63-M8-30-DSG EN 603-63-M8-30-DOR EN 603-63-M8-30-DGR EN 603-63-M8-30-DGB EN 603-63-M8-30-DBL EN 603-63-M8-30-DRT EN 603-63-M8-30-DGN EN 603-63-M8-35-DSG EN 603-63-M8-35-DOR EN 603-63-M8-35-DGR EN 603-63-M8-35-DGB EN 603-63-M8-35-DBL EN 603-63-M8-35-DRT EN 603-63-M8-35-DGN EN 603-63-M8-40-DSG EN 603-63-M8-40-DOR EN 603-63-M8-40-DGR EN 603-63-M8-40-DGB EN 603-63-M8-40-DBL EN 603-63-M8-40-DRT EN 603-63-M8-40-DGN EN 603-63-M8-45-DSG EN 603-63-M8-45-DOR EN 603-63-M8-45-DGR EN 603-63-M8-45-DGB EN 603-63-M8-45-DBL EN 603-63-M8-45-DRT EN 603-63-M8-45-DGN EN 603-63-M8-50-DSG EN 603-63-M8-50-DOR EN 603-63-M8-50-DGR EN 603-63-M8-50-DGB EN 603-63-M8-50-DBL EN 603-63-M8-50-DRT EN 603-63-M8-50-DGN EN 603-63-M8-60-DSG EN 603-63-M8-60-DOR EN 603-63-M8-60-DGR EN 603-63-M8-60-DGB EN 603-63-M8-60-DBL EN 603-63-M8-60-DRT EN 603-63-M8-60-DGN EN 603-63-M8-70-DSG EN 603-63-M8-70-DOR EN 603-63-M8-70-DGR EN 603-63-M8-70-DGB EN 603-63-M8-70-DBL EN 603-63-M8-70-DRT EN 603-63-M8-70-DGN EN 603-63-M10-20-DSG EN 603-63-M10-20-DOR EN 603-63-M10-20-DGR EN 603-63-M10-20-DGB EN 603-63-M10-20-DBL EN 603-63-M10-20-DRT EN 603-63-M10-20-DGN EN 603-63-M10-40-DSG EN 603-63-M10-40-DOR EN 603-63-M10-40-DGR EN 603-63-M10-40-DGB EN 603-63-M10-40-DBL EN 603-63-M10-40-DRT EN 603-63-M10-40-DGN EN 603-63-M10-50-DSG EN 603-63-M10-50-DOR EN 603-63-M10-50-DGR EN 603-63-M10-50-DGB EN 603-63-M10-50-DBL EN 603-63-M10-50-DRT EN 603-63-M10-50-DGN EN 603-63-M10-60-DSG EN 603-63-M10-60-DOR EN 603-63-M10-60-DGR EN 603-63-M10-60-DGB EN 603-63-M10-60-DBL EN 603-63-M10-60-DRT EN 603-63-M10-60-DGN EN 603-78-M8-20-DSG EN 603-78-M8-20-DOR EN 603-78-M8-20-DGR EN 603-78-M8-20-DGB EN 603-78-M8-20-DBL EN 603-78-M8-20-DRT EN 603-78-M8-20-DGN EN 603-78-M8-25-DSG EN 603-78-M8-25-DOR EN 603-78-M8-25-DGR EN 603-78-M8-25-DGB EN 603-78-M8-25-DBL EN 603-78-M8-25-DRT EN 603-78-M8-25-DGN EN 603-78-M8-30-DSG EN 603-78-M8-30-DOR EN 603-78-M8-30-DGR EN 603-78-M8-30-DGB EN 603-78-M8-30-DBL EN 603-78-M8-30-DRT EN 603-78-M8-30-DGN EN 603-78-M8-40-DSG EN 603-78-M8-40-DOR EN 603-78-M8-40-DGR EN 603-78-M8-40-DGB EN 603-78-M8-40-DBL EN 603-78-M8-40-DRT EN 603-78-M8-40-DGN EN 603-78-M8-45-DSG EN 603-78-M8-45-DOR EN 603-78-M8-45-DGR EN 603-78-M8-45-DGB EN 603-78-M8-45-DBL EN 603-78-M8-45-DRT EN 603-78-M8-45-DGN EN 603-78-M8-50-DSG EN 603-78-M8-50-DOR EN 603-78-M8-50-DGR EN 603-78-M8-50-DGB EN 603-78-M8-50-DBL EN 603-78-M8-50-DRT EN 603-78-M8-50-DGN EN 603-78-M8-55-DSG EN 603-78-M8-55-DOR EN 603-78-M8-55-DGR EN 603-78-M8-55-DGB EN 603-78-M8-55-DBL EN 603-78-M8-55-DRT EN 603-78-M8-55-DGN EN 603-78-M8-60-DSG EN 603-78-M8-60-DOR EN 603-78-M8-60-DGR EN 603-78-M8-60-DGB EN 603-78-M8-60-DBL EN 603-78-M8-60-DRT EN 603-78-M8-60-DGN EN 603-78-M8-70-DSG EN 603-78-M8-70-DOR EN 603-78-M8-70-DGR EN 603-78-M8-70-DGB EN 603-78-M8-70-DBL EN 603-78-M8-70-DRT EN 603-78-M8-70-DGN EN 603-78-M10-20-DSG EN 603-78-M10-20-DOR EN 603-78-M10-20-DGR EN 603-78-M10-20-DGB EN 603-78-M10-20-DBL EN 603-78-M10-20-DRT EN 603-78-M10-20-DGN EN 603-78-M10-25-DSG EN 603-78-M10-25-DOR EN 603-78-M10-25-DGR EN 603-78-M10-25-DGB EN 603-78-M10-25-DBL EN 603-78-M10-25-DRT EN 603-78-M10-25-DGN EN 603-78-M10-30-DSG EN 603-78-M10-30-DOR EN 603-78-M10-30-DGR EN 603-78-M10-30-DGB EN 603-78-M10-30-DBL EN 603-78-M10-30-DRT EN 603-78-M10-30-DGN EN 603-78-M10-35-DSG EN 603-78-M10-35-DOR EN 603-78-M10-35-DGR EN 603-78-M10-35-DGB EN 603-78-M10-35-DBL EN 603-78-M10-35-DRT EN 603-78-M10-35-DGN EN 603-78-M10-40-DSG EN 603-78-M10-40-DOR EN 603-78-M10-40-DGR EN 603-78-M10-40-DGB EN 603-78-M10-40-DBL EN 603-78-M10-40-DRT EN 603-78-M10-40-DGN EN 603-78-M10-50-DSG EN 603-78-M10-50-DOR EN 603-78-M10-50-DGR EN 603-78-M10-50-DGB EN 603-78-M10-50-DBL EN 603-78-M10-50-DRT EN 603-78-M10-50-DGN EN 603-78-M10-60-DSG EN 603-78-M10-60-DOR EN 603-78-M10-60-DGR EN 603-78-M10-60-DGB EN 603-78-M10-60-DBL EN 603-78-M10-60-DRT EN 603-78-M10-60-DGN EN 603-78-M10-70-DSG EN 603-78-M10-70-DOR EN 603-78-M10-70-DGR EN 603-78-M10-70-DGB EN 603-78-M10-70-DBL EN 603-78-M10-70-DRT EN 603-78-M10-70-DGN EN 603-78-M12-20-DSG EN 603-78-M12-20-DOR EN 603-78-M12-20-DGR EN 603-78-M12-20-DGB EN 603-78-M12-20-DBL EN 603-78-M12-20-DRT EN 603-78-M12-20-DGN EN 603-78-M12-25-DSG EN 603-78-M12-25-DOR EN 603-78-M12-25-DGR EN 603-78-M12-25-DGB EN 603-78-M12-25-DBL EN 603-78-M12-25-DRT EN 603-78-M12-25-DGN EN 603-78-M12-30-DSG EN 603-78-M12-30-DOR EN 603-78-M12-30-DGR EN 603-78-M12-30-DGB EN 603-78-M12-30-DBL EN 603-78-M12-30-DRT EN 603-78-M12-30-DGN EN 603-78-M12-35-DSG EN 603-78-M12-35-DOR EN 603-78-M12-35-DGR EN 603-78-M12-35-DGB EN 603-78-M12-35-DBL EN 603-78-M12-35-DRT EN 603-78-M12-35-DGN EN 603-78-M12-40-DSG EN 603-78-M12-40-DOR EN 603-78-M12-40-DGR EN 603-78-M12-40-DGB EN 603-78-M12-40-DBL EN 603-78-M12-40-DRT EN 603-78-M12-40-DGN EN 603-78-M12-45-DSG EN 603-78-M12-45-DOR EN 603-78-M12-45-DGR EN 603-78-M12-45-DGB EN 603-78-M12-45-DBL EN 603-78-M12-45-DRT EN 603-78-M12-45-DGN EN 603-78-M12-50-DSG EN 603-78-M12-50-DOR EN 603-78-M12-50-DGR EN 603-78-M12-50-DGB EN 603-78-M12-50-DBL EN 603-78-M12-50-DRT EN 603-78-M12-50-DGN EN 603-78-M12-60-DSG EN 603-78-M12-60-DOR EN 603-78-M12-60-DGR EN 603-78-M12-60-DGB EN 603-78-M12-60-DBL EN 603-78-M12-60-DRT EN 603-78-M12-60-DGN EN 603-78-M12-70-DSG EN 603-78-M12-70-DOR EN 603-78-M12-70-DGR EN 603-78-M12-70-DGB EN 603-78-M12-70-DBL EN 603-78-M12-70-DRT EN 603-78-M12-70-DGN EN 603-78-M12-80-DSG EN 603-78-M12-80-DOR EN 603-78-M12-80-DGR EN 603-78-M12-80-DGB EN 603-78-M12-80-DBL EN 603-78-M12-80-DRT EN 603-78-M12-80-DGN EN 603-95-M12-30-DSG EN 603-95-M12-30-DOR EN 603-95-M12-30-DGR EN 603-95-M12-30-DGB EN 603-95-M12-30-DBL EN 603-95-M12-30-DRT EN 603-95-M12-30-DGN EN 603-95-M12-50-DSG EN 603-95-M12-50-DOR EN 603-95-M12-50-DGR EN 603-95-M12-50-DGB EN 603-95-M12-50-DBL EN 603-95-M12-50-DRT EN 603-95-M12-50-DGN EN 603-95-M12-70-DSG EN 603-95-M12-70-DOR EN 603-95-M12-70-DGR EN 603-95-M12-70-DGB EN 603-95-M12-70-DBL EN 603-95-M12-70-DRT EN 603-95-M12-70-DGN EN 603-95-M16-30-DSG EN 603-95-M16-30-DOR EN 603-95-M16-30-DGR EN 603-95-M16-30-DGB EN 603-95-M16-30-DBL EN 603-95-M16-30-DRT EN 603-95-M16-30-DGN EN 603-95-M16-50-DSG EN 603-95-M16-50-DOR EN 603-95-M16-50-DGR EN 603-95-M16-50-DGB EN 603-95-M16-50-DBL EN 603-95-M16-50-DRT EN 603-95-M16-50-DGN EN 603-95-M16-70-DSG EN 603-95-M16-70-DOR EN 603-95-M16-70-DGR EN 603-95-M16-70-DGB EN 603-95-M16-70-DBL EN 603-95-M16-70-DRT EN 603-95-M16-70-DGN EN 603-108-M12-30-DSG EN 603-108-M12-30-DOR EN 603-108-M12-30-DGR EN 603-108-M12-30-DGB EN 603-108-M12-30-DBL EN 603-108-M12-30-DRT EN 603-108-M12-30-DGN EN 603-108-M12-50-DSG EN 603-108-M12-50-DOR EN 603-108-M12-50-DGR EN 603-108-M12-50-DGB EN 603-108-M12-50-DBL EN 603-108-M12-50-DRT EN 603-108-M12-50-DGN EN 603-108-M12-70-DSG EN 603-108-M12-70-DOR EN 603-108-M12-70-DGR EN 603-108-M12-70-DGB EN 603-108-M12-70-DBL EN 603-108-M12-70-DRT EN 603-108-M12-70-DGN EN 603-108-M14-30-DSG EN 603-108-M14-30-DOR EN 603-108-M14-30-DGR EN 603-108-M14-30-DGB EN 603-108-M14-30-DBL EN 603-108-M14-30-DRT EN 603-108-M14-30-DGN EN 603-108-M14-50-DSG EN 603-108-M14-50-DOR EN 603-108-M14-50-DGR EN 603-108-M14-50-DGB EN 603-108-M14-50-DBL EN 603-108-M14-50-DRT EN 603-108-M14-50-DGN EN 603-108-M14-70-DSG EN 603-108-M14-70-DOR EN 603-108-M14-70-DGR EN 603-108-M14-70-DGB EN 603-108-M14-70-DBL EN 603-108-M14-70-DRT EN 603-108-M14-70-DGN EN 603-108-M16-30-DSG EN 603-108-M16-30-DOR EN 603-108-M16-30-DGR EN 603-108-M16-30-DGB EN 603-108-M16-30-DBL EN 603-108-M16-30-DRT EN 603-108-M16-30-DGN EN 603-108-M16-50-DSG EN 603-108-M16-50-DOR EN 603-108-M16-50-DGR EN 603-108-M16-50-DGB EN 603-108-M16-50-DBL EN 603-108-M16-50-DRT EN 603-108-M16-50-DGN EN 603-108-M16-70-DSG EN 603-108-M16-70-DOR EN 603-108-M16-70-DGR EN 603-108-M16-70-DGB EN 603-108-M16-70-DBL EN 603-108-M16-70-DRT EN 603-108-M16-70-DGN