A | Socket cap screw DIN 912 |
B | Countersunk screw DIN 7991 |
C | Socket button head screw ISO 7380 |
D | Socket cap screw DIN 7984 |
b | n | d Thread | l1 Type A | Type B | Type C | Type D | k ≈ Clamping length | l2 | l3 | s ≈ | t ≈ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.18 | 0.24 | M 4 | 0.39 | 0.39 | - | - | ... 4 | 0.20 | 0.47 | 0.11 | 0.35 |
1.18 | 0.24 | M 4 | 0.47 | - | - | - | 1 ... 6 | 0.20 | 0.47 | 0.11 | 0.35 |
1.18 | 0.24 | M 4 | 0.63 | - | - | - | 5 ... 10 | 0.20 | 0.47 | 0.11 | 0.35 |
1.18 | 0.24 | M 5 | 0.39 | - | - | - | ... 3 | 0.20 | 0.47 | 0.11 | 0.35 |
1.18 | 0.24 | M 5 | 0.47 | 0.47 | - | - | 1 ... 5 | 0.20 | 0.47 | 0.11 | 0.35 |
1.18 | 0.24 | M 5 | 0.55 | 0.55 | - | - | 3 ... 7 | 0.20 | 0.47 | 0.11 | 0.35 |
1.18 | 0.24 | M 5 | 0.63 | - | - | - | 5 ... 9 | 0.20 | 0.47 | 0.11 | 0.35 |
1.18 | 0.24 | M 5 | 0.71 | - | - | - | 7 ... 11 | 0.20 | 0.47 | 0.11 | 0.35 |
1.18 | 0.24 | M 5 | 0.87 | - | - | - | 11 ... 15 | 0.20 | 0.47 | 0.11 | 0.35 |
1.18 | 0.24 | M 6 | - | - | - | 0.39 | ... 3 | 0.20 | 0.47 | 0.11 | 0.35 |
1.18 | 0.24 | M 6 | 0.47 | 0.47 | - | - | 1 ... 4 | 0.20 | 0.47 | 0.11 | 0.35 |
1.18 | 0.24 | M 6 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | - | 3 ... 6 | 0.20 | 0.47 | 0.11 | 0.35 |
1.18 | 0.24 | M 6 | 0.63 | 0.63 | - | - | 5 ... 8 | 0.20 | 0.47 | 0.11 | 0.35 |
1.18 | 0.24 | M 6 | - | 0.71 | - | - | 7 ... 10 | 0.20 | 0.47 | 0.11 | 0.35 |
1.18 | 0.24 | M 6 | 0.79 | - | - | - | 9 ... 12 | 0.20 | 0.47 | 0.11 | 0.35 |
1.18 | 0.24 | M 6 | 0.98 | - | - | - | 14 ... 17 | 0.20 | 0.47 | 0.11 | 0.35 |
1.57 | 0.31 | M 4 | 0.47 | 0.47 | - | - | ... 5 | 0.28 | 0.59 | 0.18 | 0.45 |
1.57 | 0.31 | M 4 | 0.55 | - | - | - | 1 ... 7 | 0.28 | 0.59 | 0.18 | 0.45 |
1.57 | 0.31 | M 4 | 0.79 | - | - | - | 7 ... 13 | 0.28 | 0.59 | 0.18 | 0.45 |
1.57 | 0.31 | M 5 | 0.47 | - | - | - | ... 4 | 0.28 | 0.59 | 0.18 | 0.45 |
1.57 | 0.31 | M 5 | 0.55 | 0.55 | - | - | 1 ... 6 | 0.28 | 0.59 | 0.18 | 0.45 |
1.57 | 0.31 | M 5 | 0.63 | - | - | - | 3 ... 8 | 0.28 | 0.59 | 0.18 | 0.45 |
1.57 | 0.31 | M 5 | 0.71 | - | - | - | 5 ... 10 | 0.28 | 0.59 | 0.18 | 0.45 |
1.57 | 0.31 | M 5 | 0.79 | - | - | - | 7 ... 12 | 0.28 | 0.59 | 0.18 | 0.45 |
1.57 | 0.31 | M 5 | 0.87 | - | - | - | 9 ... 14 | 0.28 | 0.59 | 0.18 | 0.45 |
1.57 | 0.31 | M 5 | 0.98 | - | - | - | 12 ... 17 | 0.28 | 0.59 | 0.18 | 0.45 |
1.57 | 0.31 | M 6 | 0.55 | 0.55 | - | 0.55 | 1 ... 5 | 0.28 | 0.59 | 0.18 | 0.45 |
1.57 | 0.31 | M 6 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | - | 3 ... 7 | 0.28 | 0.59 | 0.18 | 0.45 |
1.57 | 0.31 | M 6 | 0.71 | 0.71 | - | - | 5 ... 9 | 0.28 | 0.59 | 0.18 | 0.45 |
1.57 | 0.31 | M 6 | - | 0.79 | - | - | 7 ... 11 | 0.28 | 0.59 | 0.18 | 0.45 |
1.57 | 0.31 | M 6 | 0.87 | - | 0.87 | - | 9 ... 13 | 0.28 | 0.59 | 0.18 | 0.45 |
1.57 | 0.31 | M 6 | 1.10 | - | - | - | 15 ... 19 | 0.28 | 0.59 | 0.18 | 0.45 |
1.57 | 0.31 | M 8 | 0.55 | - | - | - | 1 ... 4 | 0.28 | 0.59 | 0.18 | 0.45 |
1.57 | 0.31 | M 8 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | - | 3 ... 6 | 0.28 | 0.59 | 0.18 | 0.45 |
1.57 | 0.31 | M 8 | 0.71 | - | 0.71 | - | 5 ... 8 | 0.28 | 0.59 | 0.18 | 0.45 |
1.57 | 0.31 | M 8 | 0.79 | - | - | - | 7 ... 10 | 0.28 | 0.59 | 0.18 | 0.45 |
1.57 | 0.31 | M 8 | 1.10 | - | - | - | 15 ... 18 | 0.28 | 0.59 | 0.18 | 0.45 |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 99 | $1.91 |
100 | 249 | $1.75 |
250 | 499 | $1.60 |
≥ 500 | $1.44 |
Our service team is available from Monday to Friday between 7:30 AM and 5:00 PM Central Time: 800-877-8351