The handles are available in two standard sizes in lengths of up to 11.81 in (300 mm). The core of the handle is either made of stainless steel or aluminum, resulting in high strength and allowing use in corrosive environments. The U-handles come in black as standard, but other colors are available on request.
For more information about custom designs and special sizes, please contact our technical sales department at sales@jwwinco.com and +1-800-877-8351.
Here you can find further information.
AtrásComenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias,
J.W. Winco