Cierre rápido y seguro

Los pestillos de palanca son dispositivos probados y universales para el cierre rápido y seguro de tapas y cubiertas. Con GN 761, JW Winco ahora ofrece exactamente las soluciones correctas para aplicaciones en el rango de peso mediano.

Fabricados de acero zincado o acero inoxidable,se diseñaron con fuerzas de retención de 225 lbf (1000 N), 450 lbf (2000 N) y 674 lbf (3000 N) e incluyen un tornillo de cierre con forma de bucle o de T. La nueva serie GN 761 de pestillos de palanca resuelve la falta de diseños para servicio entre pesado y ligero de estas piezas estándar de Winco, y ofrece la solución perfecta para casi todas las situaciones. Donde quiera que solapas, tapaderas, tapas o cubiertas deban cerrarse de manera rápida, fácil y confiable, estas clamps robustas son la elección ideal. Incluso pueden protegerse con candados. La cuerda del tornillo de cierre permite un ajuste simple de la distancia de recorrido para garantizar la actuación precisa de la palanca.

Junto con los dos tipos de tornillo de cierre descritos en la hoja estándar, el de agujero en T y de bucle, Winco ofrece también la opción de otros diseños personalizados en términos de medidas, formas y funciones. Por ejemplo, los tornillos de cierre podrían equiparse con un resorte integrado para compensar las tolerancias, o se podrían utilizar insertos de elastómero en situaciones en las que el tornillo de cierre y el soporte del cierre no se alinean.

Winco está ampliando continuamente la nueva serie de clamps con una versión más segura: En el modelo GN 761.1, el gancho de seguridad integrado en el cuerpo se cierra automáticamente en la palanca actuadora al final del movimiento de cierre.

Esto garantiza que la clamp permanezca cerrada de forma confiable y que no se abrirá accidentalmente. La clamp puede abrirse solo después de destrabar el gancho de seguridad. Esto puede hacerse con una sola mano, y como siempre, Winco se centra en el funcionamiento sencillo y ya ha previsto para el diseño inicial usos específicos del cliente y de la aplicación.

Atrás

Boletines de prensa de J.W. Winco

¡Haga clic a continuación para acceder a boletines de prensa sobre nuevos productos o adiciones y extensiones de nuestra gama de productos!

Vaya a Boletines de prensa

Productos nuevos

¡Haga clic a continuación para conocer sobre nuestros nuevos productos o nuevas adiciones a nuestra gama de productos!

Vaya a Productos nuevos

Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.