Clamps de acción vertical en acero y acero inoxidable, con gancho de seguridad y base de montaje vertical disponibles en JW Winco

Base-de-montaje-vertical-con-gancho-de-seguridad-y-acero-de-acero-y-acero-inoxidable-de-acción-vertical

Durante el cierre, un gancho de seguridad garantiza una conexión de empernado de bloqueo de forma. Evita el desbloqueo involuntario de la posición de sujeción causada por vibraciones.

JW Winco México, S.A. de C.V., Una compañía de Ganter, proveedor líder de piezas estándar para máquinas industriales, tiene ahora disponibles GN 810.4 Clamps de acción vertical, gancho de seguridad y base de montaje vertical.

Estos clamps de acción vertical tienen dos elementos de bloqueo, en ambas posiciones, abierta y cerrada. Adicionalmente, tienen una función de seguridad, por lo cual,  durante el cerrado un gancho activado por resorte asegura la conexión de bloqueo. “Esta característica previene el desbloqueo no intencional del clamp, debido a vibraciones o aflojamiento o abertura del clamp accidentalmente,” mencionó John Winkler, CEO de JW Winco. “Usados no solo en plantillas o mesas de sujeción de material para su maquinado, estos clamps son grandiosos para cualquier aplicación dónde se requiera sujetar como tapas, escotillas y aditamentos de cambios rápidos.”

En la posición de sujeción, la palanca de operación está en posición vertical. Para abrir y liberar el clamp, que es operado con una sola mano, los usuarios presionan la palanca principal y la palanquita del gancho de seguridad al mismo tiempo, para desengancharlo. “Los clamps funcionan de acuerdo al principio de conmutación, debido a que la palanca y la barra de sujeción se mueven en la misma dirección,” mención Winkler.

En la versión de acero, los clamps están hechos de acero endurecido con galvanizado de zink y acabado pasivado azul. Los pernos de rodamientos son templados mientras que los remaches son endurecidos. Las versiones de acero inoxidable están fabricados con material conforme al estándar europeo No. 1.4301 (AISI 304). Los mangos están hechos de plástico rojo de alta calidad resistente a aceites y todas las partes móviles son lubricadas con grasa especial.

Volver

Boletines de prensa de J.W. Winco

¡Haga clic a continuación para acceder a boletines de prensa sobre nuevos productos o adiciones y extensiones de nuestra gama de productos!

Vaya a Boletines de prensa

Productos nuevos

¡Haga clic a continuación para conocer sobre nuestros nuevos productos o nuevas adiciones a nuestra gama de productos!

Vaya a Productos nuevos

Servicio de Winco

United States
Correo electrónico: sales@jwwinco.com
Teléfono: +1-800-877-8351

Horarios: Lun-Vie 7:30 a.m. – 5:00 p.m. CT

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Representantes de ventas

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.