Discos espaciadores de caucho vulcanizado, con placa de acero, disponibles en JW Winco

Discos-espaciadores-de-goma-vulcanizados-con-placa-de-acero-GN-438

Los NUEVOS discos espaciadores de goma GN 438 proporcionan una función de amortiguación y amortiguación, protegiendo las superficies contra daños.

JW Winco, Inc., Una compañía de Ganter, proveedor líder de componentes estándar para máquinas industriales, ahora tiene disponibles GN 438 Discos Espaciadores  de Caucho Vulcanizado, con placa de acero.

Los espaciadores de caucho GN 438 proveen funciones de amortiguamiento, protegiendo las superficies de algún daño. “Apilando varios discos espaciadores, el grado de amortiguamiento puede ser incrementado, lo que abre nuevas posibilidades de uso” mencionó John Winkler, CEO de JW Winco.

Cuando es usado como pata, tipo A, es unido utilizando tronillos y puede ser instalada en pequeñas máquinas, sistemas o dispositivos. “Cuidando la altura máxima de la cabeza del tonillo,” comentó Winkler.

“Alternativamente, después que la película protectora sea removida, la versión Tipo B puede se adherida a todas superficies adecuada y limpias por acción de la almohadilla adhesiva.”

El disco de acero está galvanizado, con acabado pasivado azul, y la base de caucho negro es vulcanizada, resiste temperaturas arriba de 120 °C (248°F).

JW Winco es un fabricante/distribuidor de piezas estándar métricas y en pulgadas. JW Winco ofrece una extensa selección de manijas ajustables, jaladeras “U”, bisagras y cerraduras, manivelas giratorias y retráctiles, volantes, conectores de tubos y componentes para conveyor, tubos estructurales, elementos antivibratorios, patas niveladoras, perillas, pernos retráctiles de indexado, componentes de plantillas, fijación y atornillado, imanes de retención, palancas de sujeción rápida, ruedas y rodajas, juntas universales, mirillas de aceite y herramientas métricas para las industrias de equipos comerciales e industriales, todo esto en materiales plásticos, acero, acero inoxidable y aluminio. El nuevo sitio web de JW Winco, con CAD 3D y tienda en línea mejorados, es visible en www.jwwinco.mx.

JW Winco, que está certificada en ISO 9001:2015, está localizada em New Berlín, Wisconsin, con unidades de ventas en Canadá y México. Para más información contacte a JW Winco en el 800-877-8351, por fax en el 800-472-0670, desde México al (81)27-21-40-21 y en la red en www.jwwinco.mx y vía e-mail en ventas@jwwinco.mx.

Atrás

Boletines de prensa de J.W. Winco

¡Haga clic a continuación para acceder a boletines de prensa sobre nuevos productos o adiciones y extensiones de nuestra gama de productos!

Vaya a Boletines de prensa

Productos nuevos

¡Haga clic a continuación para conocer sobre nuestros nuevos productos o nuevas adiciones a nuestra gama de productos!

Vaya a Productos nuevos