J.W. Winco, Inc., A Ganter Company, proveedor líder de componentes estándar para maquinaria, ofrece su GN 256 anti vibratorio / tope de silicón, tipo cónico, con componentes en acero inoxidable.
Disponible en versión hembra o macho, los anti vibratorios / topes con regulación RoHS, se usan con frecuencia como parachoques de tope y también se pueden usar como pies de nivelación. El material de caucho de silicón es resistente a largo plazo y es resistentes a altas temperaturas.
Debido a la pureza del material, es posible utilizar los anti vibratorios / topes en la industria alimenticia y médica. Al absorber la mayor parte de la energía cinética acumulada en el impacto, actúan como amortiguadores y evitan los golpes y rebotes dañinos. También sirven como amortiguadores de sonido.
J.W. Winco, ofrece una amplia selección en pulgadas y medidas métricas de manijas ajustables, jaladeras “U”, bisagras y cierres de cuarto de vuelta en plástico y acero, empuñaduras fijas y abatibles, volantes, manivelas, conectores de tubo y componentes para transportadores, anti-vibratorios, niveladores, perillas manuales, opresores y elementos de posicionamiento, componentes de sujeción y fijación rápida, imanes de retención, clamps, ruedas, coyunturas universales, indicadores de nivel, mirillas y herramienta métrica para los equipos comerciales e industriales. El catálogo de J.W. Winco en línea, los archivos CAD 3D y compras en línea, se pueden ver en: www.jwwinco.com
JW Winco, con certificación ISO 9001: 2008, está ubicada en New Berlin, Wisconsin, con sucursales en Canadá y México. Para obtener más información, comuníquese con JW Winco al 800-877-8351, por fax al 800-472-0670, en la Web en www.jwwinco.com, y por correo electrónico a sales@jwwinco.com
Atrás