JW WINCO OFRECE ABRAZADERAS ANGULARES DE CONEXION

Abrazaderas de conector de ángulo de aluminio

Las nuevas abrazaderas de conectores de ángulo de aluminio GN 196 tienen orificios de sujeción especialmente diseñados para los tubos de construcción métrica JW Winco Serie GN 990, DIN 2391, DIN 2395 y DIN 2462 respectivamente

NEW BERLIN, WI – J.W. Winco, Inc., proveedor líder de componentes estándar para maquinaria, anuncia que ahora ofrece su GN 196 abrazaderas angulares de conexión en medidas metricas. Aluminum Angle Connector Clamps in metric sizes. Estas abrazaderas ofrecen muchas más oportunidades de aplicación dentro de la ya amplia gama de abrazaderas de tubo que se ofrecen actualmente.

     Las abrazaderas angulares de conexion, con regulación RoHS, tienen orificios de sujeción especialmente diseñados para los tubos de construcción milimetricos de las series GN 990, DIN 2391, DIN 2395 y DIN 2462, respectivamente. La abrazadera está compuesta de aluminio y viene con un acabado texturizado negro con recubrimiento en polvo o un acabado plano y mate de granallado. Los tornillos de seguridad, las tuercas hexagonales de inserción de nylon y los tornillos de fijación están hechos de acero inoxidable A2 / 304. 

J.W. Winco, ofrece una amplia selección en pulgadas y medidas métricas de manijas ajustables, jaladeras “U”, bisagras y cierres de cuarto de vuelta en plástico y acero, empuñaduras fijas y abatibles, volantes, manivelas, conectores de tubo y componentes para transportadores, anti-vibratorios, niveladores, perillas manuales, opresores y elementos de posicionamiento, componentes de sujeción y fijación rápida, imanes de retención, clamps, ruedas, coyunturas universales, indicadores de nivel, mirillas y herramienta métrica para los equipos comerciales e industriales. El catálogo de J.W. Winco en línea, los archivos CAD 3D y compras en línea, se pueden ver en: www.jwwinco.com

      JW Winco, con certificación ISO 9001: 2008, está ubicada en New Berlin, Wisconsin, con sucursales en Canadá y México. Para obtener más información, comuníquese con JW Winco al 800-877-8351, por fax al 800-472-0670, en la Web en www.jwwinco.com,  y por correo electrónico a sales@jwwinco.com

Atrás

Boletines de prensa de J.W. Winco

¡Haga clic a continuación para acceder a boletines de prensa sobre nuevos productos o adiciones y extensiones de nuestra gama de productos!

Vaya a Boletines de prensa

Productos nuevos

¡Haga clic a continuación para conocer sobre nuestros nuevos productos o nuevas adiciones a nuestra gama de productos!

Vaya a Productos nuevos

Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.