JW Winco, Inc., Una compañía de Ganter, proveedor líder de componentes para máquinas industriales, ahora tiene disponibles GN 616.1 Posicionadores de muelle en acero y acero inoxidable, punta de nariz y anillo de sello.
GN 616.1 posicionadores de muelle con anillo de sello son utilizados para funciones de localizar, presionar o detener. “Los posicionadores de muelle con anillos de sello duran mas debido a que el sello previene la entrada de líquidos o basura a la parte interna que puedan impedir la función del resorte,” mencionó John Winkler, CEO de JW Winco. La ranura al lado del émbolo es provista para aplicaciones de agujeros ciegos, y requiere de una herramienta especial, GN 616.5, para su instalación apropiada.
En las versiones de acero, la carcasa y embolo de acero endurecido tienen un acabado pavonado. La versión de acero tiene un resorte de acero inoxidable 1.4305(AISI 303) y el sello de hule NBR (nitrilo). La versión acero inoxidable, la carcasa, el embolo y el resorte son compatibles con la norma 1.4305 (AISI 303) y el sello es de NBR (nitrilo).
AtrásComenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias,
J.W. Winco