La oferta de JW Winco expande su línea de Tornillos Moleteados de plástico con espárragos de acero o acero inoxidable

Perillas-con-estrías-huecas-de-plástico-de-nylon

Línea ampliada de GN 421 Perillas con estrías de plástico de nylon para una variedad de aplicaciones.

JW Winco, Inc., Una compañía de Ganter, líder proveedor de piezas piezas estándar para máquinas industriales, anunció que ha expandido su línea de GN 421 Tornillos moleteados de plástico con espárrago en acero o Acero Inoxidable.

Los GN 421 Tornillos moleteados tienen una variedad de aplicaciones que incluyen, sujeción, ajuste y aseguramiento. “En aplicaciones de sujeción, los insertos de acero parcialmente salientes previenen el astillado del plástico”, comentó John Winkler, CEO de JW Winco.

El plástico de Nylon tiene una máxima resistencia de 100°C (230°F). El plástico es negro, suave y con acabado brillante, mientras que el esparrago es en acero galvanizado, pasivado azul y moldeado directamente en la perilla. Esta pieza está disponible en otros colores bajo pedido.

Los tornillos moleteados huecos son apropiados para aplicaciones dentro de las industrias de empaque, carpintería, Iluminación y periféricos computacionales. JW Winco también tiene múltiples variaciones de tornillos moleteados como los GN 420 Tuercas moleteadas huecas, con agujero roscado e insertos en acero o acero inoxidable, GN 421.10 Tornillos moleteados con punta de plástico o latón, GN 421.11 Tornillos moleteados huecos con punta de bola, y GN 421.12 Tornillos Moleteados huecos, con punta de bola y zapata giratoria.

Volver

Boletines de prensa de J.W. Winco

¡Haga clic a continuación para acceder a boletines de prensa sobre nuevos productos o adiciones y extensiones de nuestra gama de productos!

Vaya a Boletines de prensa

Productos nuevos

¡Haga clic a continuación para conocer sobre nuestros nuevos productos o nuevas adiciones a nuestra gama de productos!

Vaya a Productos nuevos

Hinweis zur Weiterleitung

Für diese Landesversion verlassen Sie die aktuelle Webseite und werden zur jeweiligen Landesvertretung weitergeleitet. Bitte beachten Sie, dass es zu Abweichungen von Darstellung und Inhalten kommen kann.

Sie werden nicht automatisch weitergeleitet. Bitte klicken Sie den unten genannten Link.

Note about forwarding

For this country version you leave the current website and are forwarded to the respective country representation. Please note that there may be deviations in presentation and content.
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.