Soluciones inteligentes con diseño compacto. JW Winco, el especialista en piezas estándar, añade funciones eléctricas a componentes mecánicos para crear el miembro más nuevo de la serie: la jaladera en U GN 422 con función de conmutación de potencia y anillo de iluminación LED integrado. Dependiendo de la aplicación, es posible pedir la jaladera en U en negro o plata con uno o dos botones LED. El botón pulsador eléctrico está hecho de acero inoxidable de alta calidad y está equipado con un LED especial de dos colores, el cual cambia su color entre rojo y verde dependiendo de la polaridad. En la práctica, esto permite, por ejemplo, la indicación del estado actual de la máquina de producción.
Para el montaje, incluyendo la instalación eléctrica profesional, las jaladeras en U se suministran ya sea con un conector de enchufe o un cable. El paso del cable está cubierto, y el cable se extiende por detrás del alojamiento para que no esté a la vista del usuario. Los accesorios compatibles también pueden pedirse en JW Winco. Esto incluye un cable GN 330 con conector M12x1, que es necesario para el montaje de la jaladera en U en la versión de cable.
Al ser flexible ante las necesidades individuales del cliente y permitir un diseño homogéneo de la máquina, JW Winco también ofrece la jaladera en U sin funciones eléctricas con la denominación GN 422.1. Además, también está disponible de manera independiente un botón pulsador iluminado con contacto de conmutación sin la jaladera en U y con todas las variaciones de conexión bajo la serie GN 3310.
Además de la oferta establecida de los datos CAD para el diseño mecánico, JW Winco también simplifica la planeación eléctrica. Ahora toda la información necesaria de todos los componentes con funciones eléctricas, como jaladeras en U con conmutación de potencia, bisagras con interruptor de seguridad y dispositivos eléctricos de monitoreo de nivel, está disponible como un gemelo digital para atajar cualquier necesidad en el sistema: el EPLAN Data Portal (Portal de datos EPLAN) ofrece una función de arrastre y suelte para insertar la información en el diagrama de circuitos por macros, que incluye información suplementaria que requieran los documentos de EPLAN. Naturalmente, este servicio es gratuito para los usuarios de EPLAN.
Puede encontrar información adicional en www.jwwinco.com.
AtrásComenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias,
J.W. Winco