Manija con leva excéntrica disponible en JW Winco

GN-927-Clamping-Palancas-con-Excéntrico-Cam

Nuevas palancas de sujeción GN 927 para operaciones rápidas de sujeción y liberación.

J.W. Winco, Inc., A Ganter Company, proveedor líder de componentes estándar para maquinaria, auncia que ahora ofrece GN 927 manija con leva excéntrica con vástago o inserto roscado.  

      Las manijas con leva excéntrica GN 927 con regulación RoHS, se utilizan para operaciones rápidas de sujeción y liberación. A diferencia de una operación de sujeción que utiliza roscas, estas manijas permiten un apriete sin torque. La manija ha sido diseñada para asegurar que su movimiento no pueda exceder la posición máxima de sujeción. Además, no hay componentes sueltos, ya que todos están ensamblados correctamente. Con estas manijas, se pueden obtener fuerzas de empuje de hasta 1,8 libras (8 N).

      La manija es de fundición de zinc, recubierta de plástico, con un acabado de resina epóxica a prueba de abrasión, mientras que los componentes son de acero galvanizado con un acabado azul pasivado. Las manijas de sujeción están disponibles en negro, naranja, rojo o plateado.

      Una versión con una placa de soporte ajustable permite que la distancia entre la leva excéntrica y la superficie de contacto sea ajustable mediante una tuerca moleteada de rosca fina. Esto permite establecer la fuerza máxima de sujeción mediante un ajuste simple. Además, esto también permite la selección de una posición preferida en relación con el pasador de la manija de sujeción.

      Para la versión con la placa de soporte ajustable con tuerca de ajuste, la placa es de tecnopolímero negro (poliamida), reforzada con fibra de vidrio, mientras que la tuerca de ajuste es de acero galvanizada en un acabado azul pasivado. La placa de cojinete en la versión fija es de tecnopolímero (poliamida), reforzada con fibra de vidrio.

Atrás

Boletines de prensa de J.W. Winco

¡Haga clic a continuación para acceder a boletines de prensa sobre nuevos productos o adiciones y extensiones de nuestra gama de productos!

Vaya a Boletines de prensa

Productos nuevos

¡Haga clic a continuación para conocer sobre nuestros nuevos productos o nuevas adiciones a nuestra gama de productos!

Vaya a Productos nuevos

Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.