No hay duda, los diseñadores rara vez ponen atención a los pies de nivelación al inicio del proceso de ingeniería. Y, sin embargo, prácticamente ninguna construcción puede completarse sin pies de nivelación que soporten la carga entera de todo lo que se encuentre sobre ellos. ¿Qué deben ofrecer los pies de nivelación para soportar las condiciones difíciles de las aplicaciones industriales?
Sobre todo, estabilidad, aceptación segura de cualquier carga, capacidad de ajuste preciso y una larga vida útil. Y finalmente, también deben expresar visualmente todas estas cualidades.
El último aspecto lo ejemplifica en particular el pie de nivelación GN 21, recientemente agregado al surtido de JW Winco. Está hecho totalmente de acero inoxidable y su placa está mecanizada de material sólido que exhibe una superficie refinada. La versión con orificios de montaje en la placa asume la denominación de la serie GN 23.
Con los pies de nivelación WN 9000 / WN 9000.1, el husillo tiene un extremo de bola que se mueve libremente dentro de la base de montaje de nivelado, lo que permite que se compensen las diferencias en inclinación entre el suelo y la máquina. La base está hecha de un plástico de nylon relleno de vidrio y está disponible con o sin una almohadilla de caucho elastómero antiderrapante. En esta versión, son estándar dos orificios para el montaje de la base de montaje de nivelación. Los husillos están hechos ya sea de acero o de acero inoxidable.
También son nuevos los tipos con “pie de pato” (lengüeta de fijación) GN 42 y GN 43. Su nombre raro viene de la forma medio redonda y medio rectangular. Estos pies de nivelación son adecuados para el uso universal y tienen ranuras que permiten tolerancia, con refuerzos fortalecen a la placa bajo cargas pesadas. Dependiendo del estándar, se usa ya sea acero galvanizado o acero inoxidable 304; también está disponible de manera opcional una capa vulcanizada en la parte inferior de la placa.
Tanto los GN 44 como los GN 45 están diseñados para aplicaciones en ambientes altamente corrosivos, y es la razón por la cual están hechos de acero inoxidable 316L (1.4404). Estos tienen ya sea una base con forma de lágrima con un orificio de montaje o utilizan una forma de placa redonda probada; ambas variaciones también están disponibles de manera opcional con un soporte de caucho.
Con estos agregados, una vez más, JW Winco ha expandido con elementos especiales su selección de montajes de nivelación. La variedad de opciones difícilmente deja algún deseo sin cumplir. Junto con una variedad de formas de placas, los husillos roscados están disponibles con o sin contratuercas. Existen variaciones con roscas internas, otros tipos de opciones que incluyen mangas de ajuste para cubrir la rosca, así como una variedad de tipos de impulsores, todos en diferentes calidades de material.
Puede encontrar información adicional en www.jwwinco.com.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias,
J.W. Winco