NEW BERLIN, WI – J.W. Winco, Inc., proveedor líder de componentes estándar para maquinaria, anuncia que ahora ofrece su GN 223, palancas de control de acero con buje redondo o cuadrado, con o sin chavetero.
Estas palancas de control con regulacion RoHS, se ofrecen de forma estándar en medidas métricas, cuentan con un buje de acero y un brazo con un acabado de óxido negro, mientras que la perilla de la esfera es de plástico fenólico negro con un acabado brillante. Las dimensiones en pulgadas están disponibles bajo pedido.
Las palancas de control de acero GN 223 funcionan de forma suave y potente gracias al brazo de alta resistencia de la palanca
J.W. Winco, ofrece una amplia selección en pulgadas y medidas métricas de manijas ajustables, jaladeras “U”, bisagras y cierres de cuarto de vuelta en plástico y acero, empuñaduras fijas y abatibles, volantes, manivelas, conectores de tubo y componentes para transportadores, anti-vibratorios, niveladores, perillas manuales, opresores y elementos de posicionamiento, componentes de sujeción y fijación rápida, imanes de retención, clamps, ruedas, coyunturas universales, indicadores de nivel, mirillas y herramienta métrica para los equipos comerciales e industriales. El catálogo de J.W. Winco en línea, los archivos CAD 3D y compras en línea, se pueden ver en: www.jwwinco.com
JW Winco, con certificación ISO 9001: 2008, está ubicada en New Berlin, Wisconsin, con sucursales en Canadá y México. Para obtener más información, comuníquese con JW Winco al 800-877-8351, por fax al 800-472-0670, en la Web en www.jwwinco.com, y por correo electrónico a sales@jwwinco.com
Atrás