Pernos de liberación rápida magnéticos de acero inoxidable disponibles de JW Winco

Stainless steel-Magnetic-Quick-Release-Pins

Nuevos pernos de liberación rápida magnéticos de acero inoxidable!

WI – JW Winco, Inc., Una compañía de Ganter, proveedor líder componentes estándar para máquinas industriales, ahora ofrece GN 124.1 Pasadores de liberación rápida magnéticos en acero inoxidable

Los  GN 124.1 Pasadores de liberación rápida  de JW Winco son utilizados para rápidamente conectar varias partes o piezas de trabajo que son hechas de materiales como hierro o acero. Un imán de neodimio es empotrado dentro del vástago y lo retiene axialmente insertado en su posición. Una alta calidad de la superficie con agujero perpendiculares promueve un flujo magnético que produce una retención axial excelente.

“Como los pasadores de liberación rápida son algunas de las piezas más universales y frecuentemente utilizadas en muchas aplicaciones técnicas, estamos emocionados con la mejora a nuestros pasadores con la eliminación del retenedor mecánico, debido a que el imán se encarga de la fuerza axial necesaria,” comentó John M. Winkler, presidente de JW Winco.

“Los materiales de los de los pasadores están seleccionados de tal forma que no obstaculicen el flujo magnético y la fuerza de retención puede ser completamente utilizada.  En lugar de una acción manual, el magnetismo orienta correctamente el pasador en su posición tan pronto como se hace contacto con los bordes del agujero”

Cómo todos los pasadores de liberación rápida de JW Winco, la versión magnética en acero inoxidable también cuenta con agujeros en el borde de la perilla. Disponibles con diámetros y largos personalizables, estos pasadores también permiten sujetar cables de retención o cadenas de bolas que previenen que los pasadores se pierdan. Esto incluye las GN 11.5 cadena de bolas en acero inoxidable, con 2 llaveros; GN 111.2 Cables de retención en acero inoxidable, con un llavero y una oreja o con 2 llaveros,  y GN 111.4 Cables de retención espirales de plástico, con llaveros en acero inoxidable.

Atrás

Boletines de prensa de J.W. Winco

¡Haga clic a continuación para acceder a boletines de prensa sobre nuevos productos o adiciones y extensiones de nuestra gama de productos!

Vaya a Boletines de prensa

Productos nuevos

¡Haga clic a continuación para conocer sobre nuestros nuevos productos o nuevas adiciones a nuestra gama de productos!

Vaya a Productos nuevos

Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.