Los acoplamientos de liberación rápida suelen usarse en los eventos para armar y sacar rápidamente equipos del escenario. Winco, su especialista en partes estándar, advirtió que esta ventaja podía aprovecharse para aplicaciones industriales y adaptó el principio funcional verificado a este contexto. El sujetador con liberación rápida está formado por dos elementos: el acoplamiento GN 1050 y el espárrago roscado GN 1050.1 a medida. Un botón de bloqueo de seguridad protege al acoplamiento de la apertura accidental. Al presionar el botón, es posible mover axialmente el manguito para desbloquear un espárrago insertado en la muesca en el interior. Al mismo tiempo, aparece en el exterior un anillo rojo que indica el estado desbloqueado.
Los espárragos pueden comprarse individualmente, lo que permite usar varios espárragos con un acoplamiento. Así, es posible posicionar adecuadamente diferentes dispositivos según la pieza de trabajo. Los acoplamientos y los espárragos pueden sujetarse con un espárrago roscado (tipo A) o una rosca interna (tipo I). La brida GN 1050.2, que distribuye de manera uniforme la fuerza ofrece opciones de unión adicionales.
Winco ofrece el acoplamiento de liberación rápida en dos diseños diferentes. La versión F tiene un cojinete fijo para una fijación en posición precisa. La versión L tiene un cojinete suelto que permite cierto grado de tolerancia entre los puntos de sujeción.
La versión estándar del acoplamiento de liberación rápida es de aluminio anodizado negro y tiene un mecanismo de bloqueo de acero zincado. Los materiales de alta calidad y los acabados de las superficies protegen eficazmente contra la corrosión y el desgaste y soportan cargas de conexión de hasta 7868 lbf (35 kN). Winco puede producir otras combinaciones individuales de materiales y colores según el deseo del cliente. Además, hay planeados otros tamaños y diseños de los acoplamientos de diseño rápido.
Podrá encontrar más información sobre las piezas estándar de Winco en Internet en: www.jwwinco.com.
AtrásComenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias,
J.W. Winco