JW Winco Ahora ofrece tuercas con diseño higiénico

Tuercas-y-Tornillos-Sanitarios-Winco-GN-1580

Nuevo GN 1580 Tuercas con diseño higiénico.

JW Winco, Inc., una compañía de Ganter, proveedor líder de componentes estándar para máquinas, ahora tiene disponibles GN 1580 Tuercas con diseño higiénico.

Las GN 1580 Tuercas de acero Inoxidable están certificadas de acuerdo a las Normas del grupo Europeo de Ingeniería y Diseño Higiénico (EHEDG por sus siglas en inglés), haciéndolas ideales para su uso en áreas higiénicas. “la superficie de contacto sellada les permite ser montadas sin espacios muertos,” comentó John Winkler CEO de JW Winco. “El acabado de alta calidad, así como los radios grandes en las esquinas y los espacios cerrados previenen la adherencia de suciedad y facilitan la limpieza”.

Disponibles en acabado mate y pulido, el sello conforme a FDA en las tuercas está hecho en hule de Acronitrilo Butadieno Hidrogenado y es resistente a temperaturas de -25°C (-13°F) a 150°C (302°F).

JW Winco es un fabricante/distribuidor de piezas estándar métricas y en pulgadas. JW Winco ofrece una extensa selección de manijas ajustables, jaladeras “U”, bisagras y cerraduras, manivelas giratorias y retráctiles, volantes, conectores de tubos y componentes para transportadores, tubos estructurales, elementos antivibratorios, patas niveladoras, perillas, pernos retráctiles de indexado, componentes de plantillas, fijación y atornillado, imanes de retención, palancas de sujeción rápida, ruedas y rodajas, juntas universales, mirillas de aceite y herramientas métricas para las industrias de equipos comerciales e industriales, todo esto en materiales plásticos, acero, acero inoxidable y aluminio. El nuevo sitio web de JW Winco, con CAD 3D y tienda en línea mejorados, es visible en www.jwwinco.mx.

JW Winco, que está certificada en ISO 9001:2015, está localizada em New Berlín, Wisconsin, con unidades de ventas en Canadá y México. Para más información contacte a JW Winco en el 800-877-8351, por fax en el 800-472-0670, en la red en www.jwwinco.mx y vía e-mail en ventas@jwwinco.mx.

Atrás

Productos nuevos

¿Usted conoce nuestros productos, pero está buscando productos nuevos y nuevas adiciones a nuestra gama de productos?

Vaya a Productos nuevos