JW Winco, Inc., Una compañía de Ganter, proveedor líder de componentes estándar para máquinas industriales, ahora tiene disponibles EN 5320 Tuercas mariposa con limitador de torque.
Estas tuercas mariposa son usadas cuando el torque aplicado manualmente tiene que limitarse. “Cuando se gira en sentido de las manecillas del reloj, el torque provoca un desenganche cuando el torque especificado es alcanzado. Cuando es apretada, esta asegurará que el torque no se exceda” comentó John Winkler, CEO de JW Winco. “Cuando se gira en contra de las manecillas del reloj, el torque necesario para soltarla se transmitirá apropiadamente”
El Plástico de tecnopolímero es reforzado con fibra de vidrio y resiste una temperatura superior a 80°C (176 °F). La mariposa está disponible en terminados negro mate o naranja mate.
JW Winco también ofrece GN 3663 Perillas de aluminio moleteadas con limitador de torque.
AtrásComenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias,
J.W. Winco