JW Winco, Inc., Una compañía de Ganter, líder proveedor de componentes estándar para máquinas industriales, ahora tiene disponibles GN 425.9 Jaladeras abatibles en Acero Inoxidable.
Las GN 425.9 Jaladeras abatibles en acero inoxidable son utilizadas para cargar y estirar dónde la jaladera sólo debe sobresalirse una corta distancia en su posición de reposo. “Están disponibles dos versiones de la jaladera abatible para carga lateral, y tienen un tope límite de 90°”, comentó John Winkler, CEO de JW Winco. “Si la aplicación requiere cargar desde la parte superior, existen otras dos opciones disponibles, donde la jaladera puede moverse libremente 180°.”
Los muelles de retención mantienen la jaladera en cualquier posición. “Estos mantienen las jaladeras en una posición fácilmente accesible y previene del ruido resultante de vibraciones en la posición de receso,” comentó Winkler. “La jaladera y los muelles de retención son asegurados por el montaje de la base a la superficie por el frente, por el interior o soldada en su lugar.”
Diseñadas para usarse en las industrias de empaque, manufactura de cajas protectoras de equipos, manejo de materiales, y transportación, el acabado puede ser mate, granallado de recubrimiento en polvo negra con acabado texturizado. La jaladera tiene un acabado granallado mate.
Para jaladeras abatibles con base empotrada vea nuestras series GN 425.8, para jaladeras con vástagos roscados vea nuestras series GN 425.2.
AtrásComenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias,
J.W. Winco