Las nuevas abrazaderas laterales con rosca de fijación GN 9190.1 pueden fijarse a la mesa de una máquina o a un accesorio con ranuras en T para facilitar el mecanizado de las piezas de trabajo. La fuerza de fijación de las mordazas de sujeción giratorias actúa lateralmente y desde arriba para tirar hacia la pieza y sujetarla contra los topes fijos y la superficie de soporte. Gracias a la reducida altura total de las mordazas laterales, la pieza puede mecanizarse en toda su superficie. Según la aplicación, hay disponibles mordazas acanaladas o prismáticas y mordazas laterales con o sin soporte integrado.
Las abrazaderas laterales también están disponibles con un tornillo de punta de bola o una palanca manual ajustable con un tornillo de punta de bola integrado. Esta última permite accionar el elemento de fijación sin herramientas. Al aflojar el tornillo de fijación, las mordazas se retraen a su posición inicial por la fuerza de un muelle y la pieza se suelta.
Para una fijación extremadamente rápida y frecuente, JW Winco ofrece ahora la mordaza lateral GN 9190 con una palanca de tensión en espiral, que genera su fuerza de fijación con una espiral autobloqueante que garantiza fuerzas constantes en todo momento.
Las abrazaderas laterales de JW Winco están fabricadas en acero cementado de alta calidad, lo que las hace extremadamente duraderas y de primera calidad.
JW Winco ofrece bloque de soporte con ranura GN 9190.3 en su gama como accesorios compatibles. Se pueden utilizar para fijar las abrazaderas laterales a las mesas de las máquinas en cualquier posición, incluso perpendicular a la ranura en T.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias,
J.W. Winco