Il est à peine impossible de se passer de ces petits outils de réglage pour l’alignement parfaitement horizontal de machines, de mécanismes ou d’instruments. Et même après le paramétrage initial, les niveaux à bulle sont toujours utilisés pour s’assurer de l’exactitude du positionnement dans les opérations quotidiennes. Les niveaux à bulle sont utilisables quasiment partout. Ils ne requièrent ni alimentation électrique, ni câbles de données, sont robustes, simples à régler et peuvent être ajoutés à tout moment. Winco a élargi sa gamme actuelle de niveau à bulle et à visser avec deux nouveaux modèles, tous deux plus pratiques que jamais.
Niveaux à bulles croisés GN 2276
Les niveaux à bulles croisés GN 2276 combinent deux niveaux transversaux dans un seul boîtier rond en aluminium. Ce design affiche simultanément l’alignement sur deux plans, accélérant et simplifiant ainsi l’installation et la mise à niveau. Winco propose deux versions : l’une avec un dessous plat pour une installation directe et une seconde avec une bille d’alignement sur le dessous pour les réglages. Le deuxième type, « JV », permet de régler le niveau à bulle à l’aide des trois vis d’installation pour définir un point zéro adapté à la situation spécifique, tout en permettant une tolérance de +/- 2 degrés.
Niveaux à bulles à visser GN2283
Winco propose à présent des niveaux à bulles à visser dans un robuste boîtier aluminium. Alors que les niveaux à bulle à visser GN 2282 étaient jusqu’alors dans un boîtier en tôle emboutie non réglable, le nouveau GN 2283 a les mêmes caractéristiques que le niveau à bulle transversal GN 2276. Le nouveau niveau à bulle à visser est disponible à la fois en version « AV » à montage direct à plat et en version « JV » réglable avec une came d’alignement sur le dessous. Ici aussi, le niveau à bulle est réglé en cours d’installation à l’aide des deux lumières de montage.
Les nouveaux niveaux à bulle croisés et linéaires sont disponibles en deux sensibilités : 2 mm de déplacement de bulle correspondent à 6 ou 50 minutes d’angle. Winco met à disposition une table de conversion détaillée pour indiquer la meilleure sensibilité correspondant à diverses applications, permettant de comparer rapidement et facilement huit différences de hauteur, degrés et minutes d’angles.
Pour plus d’informations sur les pièces standard Winco, visitez le site www.jwwinco.com.
AtrásComenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias,
J.W. Winco