Los pernos de presión lateral son elementos prácticamente indispensables en la construcción de plantillas y están disponibles en una amplia gama de variantes. Sin embargo, hay aplicaciones que exigen diseños particularmente compactos que también deben ser fáciles de adaptarse a diferentes requisitos. Estas son exactamente las situaciones que Winco consideró con la nueva familia de piezas estándar GN 415.
GN 415 está disponible en tres tamaños, entre 0.87 y 1.54 pulgadas (22 y 39 milímetros) de ancho, cada uno con dos resistencias de muelle. Los dos tipos deslizantes disponibles y la almohadilla de empuje con forma de cuña, cilíndrica o redonda no solo sostienen piezas mediante presión lateral, sino que también ejercen una fuerza adicional descendente. Todas las almohadillas de empuje pueden rotarse en torno a su eje mayor en incrementos de 90 grados para ajustarse de manera óptima a la geometría de la pieza. Esto es tan simple como aflojar el tornillo deslizante central. Las almohadillas de empuje también están disponibles en versiones de plástico POM y de acero inoxidable con almohadilla de presión lisa o texturizada para un mejor agarre. Este último tipo se produce mediante moldeo por inyección de metal, y por lo tanto, está sujeto solo a tolerancias de medición mínimas.
El gran valor que Winco confiere a la manipulación simple y universal se expone en el método de sujeción implementado para el alojamiento negro de zinc fundido a presión. Dos orificios normales están complementados por ranuras que permiten desplazar el alojamiento una generosa distancia de 0.18 a 0.53 pulgadas (4.5 a 13.5 milímetros).
AtrásComenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias,
J.W. Winco