DIN 39 Empuñaduras fijas Acero inoxidable

Foto

DIN 39 Empuñaduras fijas, acero inoxidable
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Las empuñaduras fijas DIN 39 se usan en aplicaciones donde se requiere un agarre positivo no giratorio.

Por razones higiénicas, no se utiliza un hueco hexagonal en el tipo A4.

Especificación

Acero inoxidableA4 AISI 316L


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
DIN 39 Empuñaduras fijas, acero inoxidable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ECon espárrago roscado
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d3d4 -0.012l1l2l3
0.63M 60.391.970.430.28
0.79M 80.512.520.510.31
0.98M 100.633.150.550.39

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Material

Diámetro de la empuñadurad1
Tipo

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$14.87
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$14.87
100249$13.63
250499$12.39
≥ 500$11.15
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.096 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
DIN 39-A4-16-EDIN 39-A4-20-EDIN 39-A4-25-E