EN 519.6 Empuñaduras cilíndricas Plástico tecnopolímero, con rosca moldeada, Softline

Foto

EN 519.6 Empuñaduras cilíndricas de plástico tecnopolímero, con rosca moldeada, Softline
ELESA original design
code: I.680 SOFT
Softline

Familia de productos Softline

Las piezas normalizadas cuentan con una superficie suave y antideslizamiento, y ofrecen una mejor transferencia de fuerza entre la mano y el elemento operativo, especialmente en condiciones de humedad, calor, frío o presencia de aceite.

  • revestimiento permanente de elastómero
  • mejor transferencia de la fuerza
  • operación segura en condiciones de humedad o presencia de aceite
  • con ventajas ergonómicas
Mostrar todos los productos Softline
FDA

FDA

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) es una agencia federal del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, uno de los departamentos ejecutivos de dicho país. Esta agencia es responsable de, entre otros, la seguridad alimentaria. La FDA tiene una lista positiva de sustancias que se permite que entren en contacto con alimentos y bebidas.

Descripción del producto

Información

El revestimiento Softline de las empuñaduras cilíndricas EN 519.6 las hace particularmente ergonómicas y fáciles de agarrar.

El área de contacto suave y antideslizante mejora el agarre tanto en condiciones ambientales húmedas (sudor de las manos) como secas, así como en caso de superficies grasosas y en temperaturas muy altas o muy bajas.

Especificación

Cuerpo
Plástico
Tecnopolímero (Polipropileno PP)


Revestimiento Softline
Elastómero (TPE) 70 Shore A

  • Unido químicamente con el cuerpo de plástico
  • Granulado de plástico que cumple con la FDA
  • Resistente a temperaturas de hasta
    176 °F (80 °C)
  • Negro, acabado mate

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
EN 519.6 Empuñaduras cilíndricas de plástico tecnopolímero, con rosca moldeada, Softline boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1  ±0.02d2d3l1l2
mín.
l3
0.94M 80.812.561.180.28
0.94M 100.812.561.570.28
1.02M 80.833.151.570.28
1.02M 100.833.152.170.28
1.02M 120.833.152.170.28
1.10M 100.873.542.200.28
1.10M 120.873.542.280.39

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$7.91
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$7.91
10249$7.62
250499$7.19
≥ 500$6.47
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.060 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
EN 519.6-24-M8EN 519.6-24-M10EN 519.6-26-M8EN 519.6-26-M10EN 519.6-26-M12EN 519.6-28-M10EN 519.6-28-M12