Perillas de palanca de cambio con forma de cúpula EN 719.1 que satisface por su forma y apariencia ergonómica. Al utilizar estas perillas, no se necesita un extremo roscado en una palanca.
Estas perillas se montan utilizando un martillo de plástico para introducirlas sobre un extremo del eje, el cual, de preferencia, deberá ser ligeramente redondeado o biselado (30˚).
El casquillo se incrusta durante el proceso de fabricación y no requiere ser insertado antes de introducirlo sobre un eje.
Especificación
Plástico
Duroplast (Resina de PF)
Resistente a temperaturas de hasta
230 °F (110 °C)
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Min
Max
Price
1
9
$4.45
10
249
$4.29
250
499
$4.05
≥ 500
$3.64
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 0.010 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.