GN 798.2 Mangos giratorios cilíndricos con resalto Plásto, tipo de husillo roscado

Foto

GN 798.2 Mangos giratorios cilíndricos con resalto de plástico, tipo de husillo roscado

Descripción del producto

Información

Los mangos giratorios cilíndricos con resalto GN 798.2 se distinguen por su diseño moderno, y la forma con resalto ofrece al operador un mejor agarre.

Especificación

PlásticoKT, Poliamida (PA)

  • Resistente a temperaturas de hasta 194 °F (90 °C)
  • Negro, acabado mate

Husillo roscado
Acero, zincado, pasivado azul


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 798.2 Mangos giratorios cilíndricos con resalto de plástico, tipo de husillo roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2d3d4l1l2l3t
0.63M 50.390.511.630.590.100.39
0.71M 50.390.572.200.750.100.39
0.87M 60.550.732.320.830.100.47
0.94M 60.550.732.911.060.100.47
0.98M 80.630.793.311.180.100.55

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Material

Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$8.41
In Stock: 100
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$8.41
100249$7.71
250499$7.01
≥ 500$6.30
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.044 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
GN 798.2-KT-16-M5GN 798.2-KT-18-M5GN 798.2-KT-22-M6GN 798.2-KT-24-M6GN 798.2-KT-25-M8